StarTech.com

Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

ID del Producto: S251BPU313

  • Cree almacenamiento externo portátil para una unidad SSD/HDD de 2,5” con el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2
  • Diseño que no requiere herramientas y de peso ligero, para facilitar su portabilidad
  • Cable USB-A a Micro-B que facilita la compatibilidad
Ver otros
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
  • Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Retrocompatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x
36,99 € EUR sin IVA
44,76 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probada en la actualidad con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Hembra
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 88 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13.2 cm [5.2 in]
Peso del Producto 74 g [2.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 44 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 17.8 cm [7 in]
Longitud de la Caja 13.3 cm [5.2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 195 g [6.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de disco duro USB 3.1 a SATA HDD de 2,5"
1 - Cable USB 3.1 A a Micro B - 58cm
1 - almohadilla protectora
1 - Guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
S251BMU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”

43,99 € sin IVA
53,23 € con IVA
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
S351BU313
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U313
Base de Conexión USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

123,99 € sin IVA
150,03 € con IVA
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCKU313
Base de Conexión USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2,5" o 3,5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

76,99 € sin IVA
93,16 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
USB3AUB50CMB
Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conecte un Disco Duro Externo Micro USB 3.0 a su ordenador

9,99 € sin IVA
12,09 € con IVA
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III
S2510BU33PW
Caja USB 3.0 encriptada para disco duro de 2,5 pulgadas SATA III

Convierta un DD o SSD de 6 Gbps en un dispositivo externo de almacenamiento con seguridad mediante entrada de contraseña por panel táctil

116,99 € sin IVA
141,56 € con IVA
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Caja Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja de Disco Duro HDD 2,5
SAT2510BU32
Caja de Disco Duro HDD 2,5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

Convierta una unidad de disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas en una unidad portátil USB 3.0 de disco duro o de estado sólido

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III 6Gbps de 2,5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2,5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas
UNI251BMU33
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III o IDE HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
S2510BPU337
Caja de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor

Permite convertir una unidad de disco duro SATA III SSD/HDD de 2,5" (7 mm de alto) en una unidad externa USB 3.0 con soporte para UASP

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA

Accesorios