StarTech.com

Rack Móvil 2 Bahías Disco Duro Sin Bandeja 2,5in Pulgadas SATA Intercambiable en Caliente - Hot Swappable

Conecte e intercambie fácilmente dos discos duros o SSDs SATA de 2,5 pulgadas a través de una bahía frontal de 3,5 pulgadas

ID del Producto: HSB225SATBK

  • Admite hasta dos unidades SATA de 2,5 pulgadas en una única bahía de 3,5 pulgadas
  • Puertas de la unidad con sistema de bloqueo
  • Índice de inserción de 15.000+
Ver otros
  • Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
  • Fabricado en acero de gran durabilidad
  • Indicador LED de Encendido/Actividad para cada unidad
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 pulgadas
  • No requiere controlador ni software
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
50,99 € EUR sin IVA
61,70 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El estante móvil para discos duros SATA de 3,5", modelo HSB225SATBK, permite instalar dos discos duros SATA (SATA, SATA II, SATA III - 6Gbps) HDD o SSD de 2,5" en una bahía de unidad de disco floppy de 3,5" disponible/no utilizada.

Permite el acceso rápido y fácil al contenido de las unidades de disco duro, mediante un práctico sistema para extraer la unidad, que no requiere montaje, lo cual evita tener que instalar las unidades en una bandeja: solución que ahorra tiempo al permitir extraer e insertar las unidades al instante, como parte del proceso de creación del sistema, o bien como integración en sistemas de montaje en estante o en entornos industriales.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Para más seguridad, el estante móvil está fabricado con plástico de categoría UL94 V-0 y equipado con puertas de bahía que se bloquean y evitan que los discos duros intercambiables se extraigan accidentalmente o sin autorización. También perfecta como complemento para la implementación (basada en imagen) de sistemas operativos y cualquier tarea que requiera poder acceder, sobre la marcha, a grandes volúmenes de datos, esta bahía de intercambio en caliente ofrece todo lo necesario para la agilización de proyectos importantes, a la vez que constituye una solución fiable de almacenamiento.

La ventaja de StarTech.com

  • Máximo rendimiento, con velocidades de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps cuando se empareja con unidades y controlador SATA III HDD
  • Permite instalar dos discos duros/unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas en una bahía de 3,5 pulgadas disponible sin necesidad de usar una bandeja o caddy
  • Puertas con sistema de bloqueo para tranquilidad del usuario y seguridad del disco

Aplicaciones

Maximiza la capacidad de almacenamiento de un ordenador, posibilitando la instalación de dos discos de 2,5" en una sola bahía de 3,5"

Construcción/despliegue de sistemas masivos, donde se necesita desplegar imágenes con rapidez y eficacia y con mínimo tiempo de inactividad

Pruebas o evaluaciones comparativas frecuentes entre diferentes discos duros

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL94 V-0 Rated Plastic
Cantidad de Unidades 2
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Soporta Hot Swap
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables 1 x de alimentación SATA de la fuente de alimentación (PSU) del sistema
2 x puertos de datos SATA
Bahía frontal de 3,5 pulgadas disponible
Indicadores
Indicadores LED 2 - Encendido/Actividad del Disco Duro (Azul-Encendido; Rojo-Actividad)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 8~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Temperatura Operativa 5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Altura Máxima de la Unidad 9.5 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 100 mm [3.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 150 mm [5.9 in]
Peso del Producto 250 g [8.8 oz]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 kg [0.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack Extraíble Doble 2,5 pulgadas
2 - Cables de datos SATA
2 - Teclas
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 € sin IVA
72,59 € con IVA
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA

Accesorios