Inicio Gigabit Ethernet

Productos Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

Para facilitar la implementación o integración de la tecnología GigE, ofrecemos una amplia selección de tarjetas de red, conversores de medios y módulos SFP diseñados para la máxima fiabilidad y versatilidad

Tarjetas de red Gigabit

Nuestros adaptadores de red Gigabit constituyen una forma sencilla de permitir conexiones directas con una red GbE desde un PC de sobremesa o portátil.

Ver todo

Conversores de señal para cable Gigabit

Nuestros conversores de señal para cable Gigabit facilitan el establecimiento de conexiones compatibles entre dispositivos y ofrecen la máxima fiabilidad para un óptimo rendimiento de red.

Ver todo

Módulos Gigabit SFP

Nuestros módulos Gigabit SFP contribuyen a crear soluciones versátiles para las instalaciones de redes que requieren la máxima fiabilidad y escalabilidad.

Ver todo
6 Resultados
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)
IES51000POE
Switch Conmutador de Red no Administrado de 5 Puertos Gigabit con Alimentación por Ethernet (PoE)

Conecte Gigabit Ethernet y alimente 4 dispositivos con PoE disponible, con salida de 15,4 W por puerto

326,99 € sin IVA
395,66 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit -  802.3af/at PoE+ de Pared
IES81000POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 8 Puertos Gigabit - 802.3af/at PoE+ de Pared

Conecte de alimentación y datos Gigabit Ethernet a 8 dispositivos con PoE disponible, con salida de 30 W por puerto - Montaje en pared

426,99 € sin IVA
516,66 € con IVA
Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN
IES51000
Switch Conmutador Industrial Ethernet Gigabit No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Pared o Carril DIN

Conexión en red de hasta 5 dispositivos Ethernet a través de un resistente conmutador industrial Gigabit Ethernet - Montaje en pared/DIN

217,99 € sin IVA
263,77 € con IVA
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN
IES61002POE
Switch Conmutador Ethernet Industrial no-administrado de 6 Puertos Gigabit - 4x PoE Regulador de Voltaje - Montaje Pared DIN

Conecte datos Ethernet Gigabit y alimentación a 4 dispositivos con PoE disponible, con 2 puertos GbE adicionales y entrada redundante de alimentación

518,99 € sin IVA
627,98 € con IVA
Extensor de 4 Puertos USB 2.0 por LAN Gigabit o Conexión Directa de Cable Ethernet RJ45 Cat5e Cat6 - 100m
USB2G4LEXT2
Extensor de 4 Puertos USB 2.0 por LAN Gigabit o Conexión Directa de Cable Ethernet RJ45 Cat5e Cat6 - 100m

Extensión de dispositivos USB 2.0 en hasta 100 metros a través de una red LAN Gigabit Ethernet o una conexión dedicada de cables Cat5e o Cat6

742,99 € sin IVA
899,02 € con IVA
Conmutador Ethernet No Gestionado de 5 Puertos Gigabit - Switch de Red para Montaje en Pared / Sobremesa
DS51002EU
Conmutador Ethernet No Gestionado de 5 Puertos Gigabit - Switch de Red para Montaje en Pared / Sobremesa

Conexión en red de hasta 5 dispositivos Ethernet a través de un conmutador de sobremesa Gigabit eficiente energéticamente - Montaje en pared

33,99 € sin IVA
41,13 € con IVA