StarTech.com

Cable QSFP+ de 10m Direct Attach - Latiguillo Twinax Activo Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFPH40GAC10

  • 100% compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU10M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
973,99 € EUR sin IVA
1.178,53 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 10 m [32.8 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 25 mm [1 in]
Ancho de la Caja 25 cm [9.8 in]
Longitud de la Caja 27 cm [10.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 570 g [20.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 10 m [32.8 ft]
Peso del Producto 520 g [18.4 oz]
Tipo de Cable Active Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU5M - 40 GbE
QSFPH40GACU5
Cable de 5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU5M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

686,99 € sin IVA
831,26 € con IVA
Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE
QSFPH40GACU7
Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

809,99 € sin IVA
980,09 € con IVA