StarTech.com

Cable de 2,5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFPH10GBCU25

  • 100% de compatibilidad garantizada con el modelo SFP-H10GB-CU2-5M de Cisco
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
77,99 € EUR sin IVA
94,37 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 2.5 m [8.2 ft]
Información de la Caja
Altura de la Caja 15 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 19.7 cm [7.8 in]
Longitud de la Caja 21.8 cm [8.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 121 g [4.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 1.2 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 14 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 2.5 m [8.2 ft]
Peso del Producto 113 g [4 oz]
Tipo de Cable Passive Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU50CM - 10 GbE
SFPH10GBC05M
Cable de 0,5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU50CM - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable de 1,5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - 10 GbE
SFPH10GBCU15
Cable de 1,5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

73,99 € sin IVA
89,53 € con IVA
Cable de 6m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
SFPH10GBCU6M
Cable de 6m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

158,99 € sin IVA
192,38 € con IVA