Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTransceptor de Fibra SFP de 1 gigabit 1000Base-LX - Compatible con Juniper EX 1GE LX - Monomodo LC 10km
Agregue conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP
ID del Producto: EXSFP1GELXST
- Ofrece conexiones Ethernet Gigabit fiables para redes compatibles con 1000Base-LX
- Módulo SFP compatible al 100% con Juniper Networks, equivalente a EX-SFP-1GE-LX de Juniper
- Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Compatible con DDM / DOM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital)
- longitud de onda óptica de 1310nm
- Compatible con fibra óptica monomodo (distancia máxima de 10km)
- Conector de Fibra LC
- Tasas máximas de transferencia de datos de hasta 1,25Gbps
- Intercambiable en caliente
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este módulo SFP Gigabit de fibra óptica de StarTech.com ha sido diseñado para proporcionar conexiones en red fiables. Creado según especificaciones precisas y sometido en su totalidad a pruebas para garantizar el máximo rendimiento, este módulo de transceptor por fibra óptica de alta calidad se puede instalar en conmutadores y enrutadores Juniper Networks® compatibles con el módulo transceptor EX-SFP-1GE-LX, de Juniper así como de otras marcas principales de fabricantes de equipos de redes.
Este módulo SFP+ 1000Base-LX ofrece conectividad Gigabit a través de cable de fibra óptica monomodo, en un rango de hasta 10km. Es una forma económica y fiable de agregar, reemplazar o actualizar los puertos de su equipo de red, además de estar avalado por garantía de por vida.
Diseñado para un rendimiento fiable en red
Este transceptor SFP monomodo ha sido fabricado por StarTech.com para cumplir o sobrepasar las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente). El compromiso de StarTech.com con las más altas normas de calidad ofrece una amplia gama de productos de conexión en red, incluyendo tarjetas de red para conexión por cable de cobre y de fibra óptica, conversores de medios a fibra óptica, conmutadores Ethernet y productos inalámbricos.
Totalmente compatible con Juniper Networks y otras marcas principales
El módulo SFP Gigabit SM está diseñado con las normas más altas de calidad y es 100% compatible con Juniper, equivalente al transceptor SFP EX-SFP-1GE-LX de Juniper. Este transceptor SFP de StarTech.com está configurado y se ha sometido en su totalidad a pruebas que garantizan su funcionamiento sin fallos con Juniper Networks u otras marcas principales de equipos de redes.
StarTech.com le garantiza que sus productos SFP no afectarán la garantía de protección de su equipo de red.
Funcional y ajustable a escala
Dado que ofrece funcionalidad y ajuste a escala, este transceptor por fibra óptica se puede conectar en caliente en cualquier momento, lo cual permite instalarlo sin interrupción del tráfico de red ni tener que reiniciar su equipo. Constituye una solución versátil y económica compatible con muchos dispositivos de red Gigabit.
Ideal para su uso con conmutadores, enrutadores y otros equipos de red, este transceptor SFP ofrece rendimiento fiable, lo cual permite ampliar su red de forma económica hasta segmentos remotos. El transceptor SFP es compatible con cables de fibra óptica monomodo con longitud máxima de 10km, y tasas máximas de datos de hasta 1,25Gbps. Este transceptor SFP GbE por fibra óptica también es compatible con la función DDM / DOM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital).
El transceptor EXSFP1GELXST le garantiza un rendimiento fiable, avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Reemplace transceptores SFP defectuosos o averiados en equipos compatibles con MSA o Juniper Networks
Ideal para la implementación en dispositivos de red con varias ranuras SFP
Expanda su red a segmentos remotos
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933887 | |
Esprinet | EXSFP1GELXST | |
UPC Code | 065030869294 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Juniper | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3z 1000BASE-LX | |
Rendimiento | ||
DDM | Sí | |
Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) | |
Longitud de Onda | 1310nm | |
Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex | |
MTBF | 3,092,408 hours | |
Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,25 Gbps | |
Tipo de Fibra | Modo Único | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad Local | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto SFP compatible con MSA o Juniper Networks | |
Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit | ||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5~95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 12.5 mm [0.5 in] | |
Ancho del Producto | 13.7 mm [0.5 in] | |
Color | Plata | |
Longitud del Producto | 56.6 mm [2.2 in] | |
Peso del Producto | 18 g [0.6 oz] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Transceptor SFP |
Productos Relacionados
Transceptor de Fibra SFP 1Gb 1000Base-LX Compatible Juniper SFP-1GE-LX Mini GBIC Monomodo LC 10km DDM/DOM
Agregue conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP
Transceptor de Fibra SFP de 1 gigabit 1000Base-SX - Compatible con Juniper EX 1GE SX - Multimodo LC 550m
Agregue conexiones Ethernet Gigabit fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica multimodo, mediante este módulo SFP
Accesorios
Tarjeta PCI Express Adaptadora de Red Gigabit con 1 Puerto SFP Abierto - NIC Ethernet PCI-E de Fibra
Conecte un ordenador de sobremesa o de rack basado en PCI Express directamente a una red de fibra óptica mediante un Transceptor de Fibra Óptica (SFP) Gigabit de su preferencia
Cable de Red de 1m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125 - LSZH
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 4m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 7m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125
Conexión de dispositivos con redes de fibra óptica para transferencias a alta velocidad con un cable de categoría LSZH
Switch Ethernet de 10 Puertos L2 con 2 Ranuras SFP Abiertas - Conmutador de Montaje en Rack
Escale su red y conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit diferentes, incluidos 8x dispositivos RJ45, más 2 conexiones por fibra óptica mediante los SFP (conectables compactos) seleccionados
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 PoE+ y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos diferentes Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 (PoE+) y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de capa 2
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos RJ45 y 2 Puertos SFP - de Pared - Gestionado
Conecte hasta 10 dispositivos Ethernet Gigabit a su red, mediante el uso de 8 conectores RJ45 y 2 conectores por fibra óptica, compatible con gestión inteligente de nivel 2
Conversor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto
Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- EXSFP1GELXST_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.