StarTech.com

Conmutador Interruptor para Compartir USB Sharing Switch - 1 Periférico - 4 Ordenadores

Comparta un mismo dispositivo USB 2.0 con hasta cuatro ordenadores diferentes fácil y rápidamente

ID del Producto: USB421HS

  • Controles mediante botones pulsadores, teclas de acceso directo o software para facilitar la conmutación entre ordenadores
  • Compatible con el estándar USB 2.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps
  • Se alimenta directamente del puerto USB
Ver otros
  • Diseño compacto para escritorio
  • Compatible con Plug and Play
36,99 € EUR sin IVA
44,76 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

La Caja de Conmutación USB 4-a-1, USB421HS permite compartir un dispositivo USB 2.0 con hasta 4 ordenadores diferentes sin necesidad de conectar y desconectar cables todo el tiempo. Posee botones pulsadores que facilitan la conmutación entre ordenadores haciéndola rápida y simple. También ofrece conmutación mediante comandos de acceso rápido en el teclado y software basado en Windows®. Debido a que no requiere de adaptador de alimentación externo, y a que posee un diseño compacto, el conmutador de datos USB 2.0 ocupa poco espacio y es fácil de transportar. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite compartir un dispositivo USB 2.0 de alta velocidad con hasta 4 ordenadores y conmutar fácilmente entre ellos ya sea mediante botones pulsadores, comandos de acceso directo en el teclado o software
  • Este conmutador de datos de diseño compacto no requiere de alimentación externa por lo que resulta un dispositivo fácil de usar y portátil
  • 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite compartir una impresora USB o Multifunción entre 4 ordenadores locales

Permite conmutar un periférico USB entre 4 ordenadores en una mesa de trabajo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Interfaz USB 2.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
4 - USB B (4 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota El software de conmutación de puertos y las Teclas de Acceso Directo son compatibles sólo con Windows.
Indicadores
Indicadores LED 4 - Selección de Ordenador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 19 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 50 mm [2 in]
Color Plata
Longitud del Producto 101 mm [4 in]
Peso del Producto 80 g [2.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 175.5 g [6.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de Datos USB
2 - Cable USB
1 - CD del Software
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS Independent; No software or drivers required

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto