StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI / VGA - PD - SD - Ethernet - Audio y Micrófono - con Cable de Conexión de 30 cm - Mini Docking Station para Macbook Pro, Dell, Lenovo, Surface, HP y Chromebook

Mini Dock USB-C | PD de Paso de 100W | con Puertos USB-C y A | con Lector de Tarjetas SD | para Mac, Windows® y ChromeOS | para Android OS | GbE

ID del Producto: DKT30CHVAUSP

  • ENTREGA DE POTENCIA 100W Y PASSTHROUGH PD: Compatible con entrega de potencia 3.0, hasta 100W, este replicador de puertos USB-C de viaje puede obtener el suministro de alimentación a través del puerto USB-C de su ordenador portátil (15W) y a la vez mantener una reserva de hasta 85W para alimentación y carga de su ordenador portátil con USB-C conectado
  • INCLUYE LAS FUNCIONALIDADES SD, AUDIO Y ETHERNET GIGABIT: El minireplicador de puertos USB-C incluye una entrada de 3,5mm de 4 posiciones, para auriculares y micrófonos. El lector de tarjetas SD es compatible con las tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC, o las tarjetas microSD; el puerto Ethernet Gigabit permite la conexión directa mediante cable con una red
  • OPCIONES PARA PANTALLA HDMI O VGA: Este adaptador multipuerto USB Type-C incluye un puerto HDMI 1.4 y VGA que proporcionan dos opciones de salida única de vídeo. Resoluciones 1080p para ambas salidas de vídeo, con compatibilidad con monitores ultraanchos HDMI, sin que se requiera la instalación de software controlador. Incluye cable anfitrión de 30cm para flexibilidad de configuración
Ver otros
  • PUERTOS - 1 USB 3.0 TYPE-C Y 2 USB 3.0 TYPE-A: Este adaptador multipuerto USB Type-C incluye un puerto USB-C que suministra alimentación, más transmisión de datos, así como dos puertos USB-A para dispositivos periféricos, solo transmisión de datos, y ambos admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
  • COMPATIBILIDAD GARANTIZADA CON LOS DISPOSITIVOS OEM: Con cable anfitrión integrado (30cm), este minireplicador de puertos USB-C funciona con equipos HP, Dell, Macbook Pro, Lenovo, iPad Pro, Surface, Chromebook, Windows, macOS, ChromeOS, Android. Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida
129,99 € EUR sin IVA
157,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Compatibilidad con 4K
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips VIA Labs - VL102
VIA Labs - VL161
VIA Labs - VL817
Genesys Logic - GL823K
ITE Tech - IT6564
Realtek - RTL8153B
Cmedia - HS100-B
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Soporte de Audio
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio de 3,5mm
Longitud Máxima del Cable 30 cm [11.8 in]
MTBF 372.518 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Reserva energética 15W
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz, 4096 x 2160 a 24hz, 3440 x 1440 a 60Hz (HDMI)
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Conector
Puertos Externos 1 - HDMI Receptáculo (toma)
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Receptáculo (toma)
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Receptáculo (toma)
1 - SD Slot Receptáculo (toma)
1 - Entrada de audio de 3,5mm Receptáculo (toma) Input
1 - Entrada de audio de 3,5mm Receptáculo (toma) Output
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Receptáculo (toma)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Power Delivery 100W
Requisitos Ambientales
Humedad 5%~90%
Temperatura de Almacenamiento -10~82°C
Temperatura Operativa 0~45°C
Características Físicas
Altura del Producto 116.000
Ancho del Producto 60.000
Color Negro y Gris Espacial
Longitud del Cable 30 cm [11.8 in]
Longitud del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Peso del Producto 114.000
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 30.000
Ancho de la Caja 142.000
Longitud de la Caja 170.000
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos usb-c
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones