StarTech.com

Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - HDMI y GbE - USB 3.0

Se agrega un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida HDMI a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante un solo puerto USB 3.0

ID del Producto: USB31GEHD

  • Puerto de red a 1x 10/100/1000 Mbps, salida 1x HDMI
  • Alimentación por bus USB - No requiere adaptador externo de alimentación
  • Diseño compacto, delgado y de peso ligero, para máxima portabilidad
Ver otros
  • Para una instalación sencilla, en ordenadores con sistemas Windows®, se descargan los controladores más recientes de forma automática, mediante una conexión a red activa
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
99,99 € EUR sin IVA
120,99 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0: retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1 del puerto del concentrador
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3700
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 2048x1152 (HDMI)
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota El modo de pantallas extendidas solo es compatible actualmente con productos basados en DisplayLink con sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras.
Requerimientos del Sistema y Cables Sistema de ordenador con USB disponible y puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.9 cm [0.7 in]
Ancho del Producto 65 mm [2.6 in]
Color Negro
Longitud del Cable 111 mm [4.4 in]
Longitud del Producto 65 mm [2.6 in]
Peso del Producto 43 g [1.5 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 14.6 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 152 g [5.4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de mini base de conexión USB 3.0
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - VGA y GbE - USB 3.0
USB31GEVG
Replicador de Puertos de Viajes para Portátiles - VGA y GbE - USB 3.0

Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a un ordenador portátil con puertos limitados, mediante USB 3.0

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o PC portátil

126,99 € sin IVA
153,66 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DVI/VGA
USB3SDOCKHDV
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DVI/VGA

Docking Station para Portátil | USB 3.0 | Ajustado a TAA | Para Windows® y Mac

170,99 € sin IVA
206,90 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
USB3SDOCKHD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Portátil | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

192,99 € sin IVA
233,52 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco
USB31000SPTW
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a una laptop u ordenador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB
USB32000SPT
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB

Agregue dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB Pass-Through 3.0 a un ordenador portátil mediante un solo puerto USB 3.0

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200
USB32HDES
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Vídeo Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

83,99 € sin IVA
101,63 € con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200
USB32HDEH
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200

Tarjeta Gráfica y de Vídeo Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Windows®

90,99 € sin IVA
110,10 € con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI / DVI - 2048x1152

Tarjeta Gráfica y de Vídeo Externa USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentada por USB | con Soporte para Mac y Windows®

133,99 € sin IVA
162,13 € con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 € sin IVA
341,21 € con IVA

Accesorios