StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 4 ordenadores con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

ID del Producto: SV431DVIUDDM

  • Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retraso
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
  • Admite copias DDC y emulación a todos los puertos
Ver otros
  • Se incluyen cuatro cables KVM (USB/DVI) de 1,8 metros
  • Concentrador integrado USB 2.0 de 2 puertos
  • Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección del ordenador mediante botón
  • No requiere controlador ni software
390,99 € EUR sin IVA
473,10 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No additional software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección de PC
4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 13.8 cm [5.4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 66 mm [2.6 in]
Peso del Producto 1.1 kg [2.5 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 13.1 cm [5.2 in]
Ancho de la Caja 35 cm [13.8 in]
Longitud de la Caja 25.5 cm [10 in]
Peso (de la Caja) del Envío 3.4 kg [7.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
4 - Cables KVM DVI-D USB de 1,8 metros
1 - Cable para actualización de firmware
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV231DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 2 ordenadores con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

283,99 € sin IVA
343,63 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV431USBDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 4 ordenadores con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

386,99 € sin IVA
468,26 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables
SV231USBDDM
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 2 ordenadores con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

280,99 € sin IVA
340,00 € con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DD2DUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 ordenadores multimedia

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA

Accesorios