Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Extensor de Consola KVM por Cable Cat5 Ethernet DVI Audio y USB 2.0 - 500m

ID del Producto: SV565UTPDUA

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB y señales de audio hasta 500m con total compatibilidad y velocidad USB 2.0

Características
  • Soporta resoluciones DVI-D de hasta 1680x1050

  • Extensión hasta 500m (1640pies) a través de Cat 5 o superior (Cat 5e, Cat 6)

  • Soporta USB 2.0 de Alta Velocidad (480 Mbps)

Más Características . . .
  • Se puede utilizar con un ordenador o conectado a un conmutador KVM existente

  • Conexiones de micrófono y audio de 3,5mm

  • Soporta hasta 13 dispositivos USB y 4 niveles de concentrador

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES LIFES
INGES ESPES
Disponible en
1.437,99 € EUR sin IVA
1.725,59 € con IVA

ID: SV565UTPDUA

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Extensor de Consola KVM USB 2.0 DVI c/ Audio, SV565UTPDUA permite operar un KVM USB y DVI-D HD o un ordenador situado hasta 500 metros(1640 pies) de distancia a través de un cable Cat5 (o superior), como si estuviera en frente suyo. Este versátil extensor KVM dispone de 3 puertos USB 2.0 de Alta Velocidad, permitiendo conectar un teclado, ratón u otro periférico. A diferencia de otros extensores, el SV565UTPDUA utiliza USB 2.0 de alta velocidad (480Mbps) a través de largas distancias ofreciendo soporte para discos duros externos, unidades de almacenamiento en miniatura, cámaras web, y otros periféricos USB . Este dispositivo soporta concentradores USB pudiendo realizar un máximo de 13 conexiones USB , y disfrutar de una experiencia de control de PC real como si estuviera conectado localmente. El Extensor de Consola DVI-D proporciona alta definición de vídeo (1680x1050), y brinda soporte para conexiones de audio/micrófono de 3,5mm. La extensión a través de cable Cat 5 ofrece la libertad de usar el cableado de la infraestructura existente sin necesidad de tender voluminosos cables de vídeo. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Una manera eficaz, económica y segura de convertir unidades KVM estándares existentes en hardware de acceso remoto, ampliando de este modo el nivel de prestaciones de su hardware
  • Soporte para DVI y audio a través de largas distancias (500m) que permite disfrutar de una experiencia de alta resolución, como si estuviera en el lugar
  • Puertos USB 2.0 de Alta Velocidad reales posibilitan que discos duros, cámaras web, concentradores USB y otros periféricos remotos funcionen a distancia
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisible, por ejemplo en un estudio de televisión
  • Permite controlar/monitorear un servidor remoto desde un entorno adverso donde la PC no podría funcionar correctamente debido al calor, polvo, etc. (p, ej.: fábrica, depósito, etc.)
  • Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack de alta potencia como sus máquinas de escritorio
  • Permite utilizar uno o más servidores situados en una sala de servidores desde una ubicación remota dentro del mismo edificio o campus
  • Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 500 m (1640 ft)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1680x1050
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Conector(es)
Conectores del Host 1 - DVI-D (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DVI-D (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto incluye un adaptador de corriente DC de 5V para la unidad Local y un adaptador DC de 24V para la unidad Remota.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Local/Remota: Enlace (Verde), Indica que hay enlace entre la unidad local y la unidad remota
1 - Local/Remota: Estado (Verde), Indica encendido
1 - Local/Remota: USB (Verde/Ámbar), Indica que hay comunicación de datos o una falla del USB
1 - Local/Remota: Video (Verde/Ámbar), Indica que hay datos/conexión de video o una falla
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 3 A / 1 A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 24 / 5CC
Tipo de Enchufe C / M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 112 mm [4.4 in]
Color Negro
Peso del Producto 400 g [14.1 oz]
Profundidad del Producto 175 mm [6.9 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [4.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local
1 - Unidad Remota
1 - Cable DVI-D de 5 pies
1 - Cable USB de 6 pies
2 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
SV565FXDUSA

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra

3.264,99 € sin IVA
3.917,99 € con IVA

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA
SV565UTPUL

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia

577,99 € sin IVA
693,59 € con IVA

Cable USB 2.0 (2)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Cables DVI (1)

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

10,99 € sin IVA
13,19 € con IVA

Cables y Adaptadores de Audio (1)

Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor
MUMFRCA

Cable Convertidor Adaptador Audio 15cm Mini Jack 3,5 mm a RCA Estéreo - Conversor

Conexión de un ordenador o dispositivo de audio (iPod®, reproductor MP3, etc.) a un sistema estéreo, mediante cables RCA estándar

1,99 € sin IVA
2,39 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.