StarTech.com

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

ID del Producto: CMHOOK1UL

  • Anilla en D para gestión de cables, 5,7 x 15 cm
  • Soporte 1U que se puede montar en cualquier poste de rack estándar
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Flexible abertura
  • Sólida estructura de acero
8,99 € EUR sin IVA
10,88 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Orientación Vertical
Características Físicas
Altura del Producto 44.6 mm [1.8 in]
Ancho del Producto 57 mm [2.2 in]
Ancho Interno 50.6 mm [2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 154.7 mm [6.1 in]
Peso del Producto 109 g [3.8 oz]
Profundidad Interna 146 mm [5.7 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 114 g [4 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gancho para la gestión de cables, 5,7 x 15 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Anilla Pasacables en D Multi-Direccional  para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
CMHOOKMW
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm

Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
CABLMANAGER2
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
CMBRUSH1U
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine

Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo

64,99 € sin IVA
78,64 € con IVA
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables
CMVELC1U
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables

Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente

21,99 € sin IVA
26,61 € con IVA
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
CMHOOK1U
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

6,99 € sin IVA
8,46 € con IVA
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
CMHOOK1UN
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA