StarTech.com

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

ID del Producto: RKPNLHS4U

  • Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
  • Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias a la apertura mediante bisagras del panel
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la derecha
  • Panel 4U de diseño sólido (sin ventilación) para rack
  • Se instala en racks estándar de 19” con 2 o 4 postes
  • Sólida estructura de acero
  • Se incluyen tornillos y tuercas para rack
40,99 € EUR sin IVA
49,60 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 4U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Gestión de la circulación del aire Sin ventilación
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 17.8 cm [7 in]
Ancho del Producto 22 mm [0.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 46.8 cm [18.4 in]
Peso del Producto 1 kg [2.2 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 43 mm [1.7 in]
Ancho de la Caja 19.5 cm [7.7 in]
Longitud de la Caja 53 cm [20.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.2 kg [2.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel para rack, sin ventilación y con bisagras (4U)
2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U
Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV4U
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

19,99 € sin IVA
24,19 € con IVA
Panel Ciego 1U para Racks y Armarios de Servidores de 19 pulgadas
BLANKB1
Panel Ciego 1U para Racks y Armarios de Servidores de 19 pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

12,99 € sin IVA
15,72 € con IVA
Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas
BLANKB2
Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA
Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV6U
Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

62,99 € sin IVA
76,22 € con IVA
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1UV
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

24,99 € sin IVA
30,24 € con IVA
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

20,99 € sin IVA
25,40 € con IVA