StarTech.com

Manga Cubierta de 2m para Gestión de Cableado - Organizador Flexible de Cables - Cubierta de Tela para Esconder Cables

Organice los cables de su estación de trabajo con este gestor de cables ajustable y recorte el material a la longitud que requiere

ID del Producto: WKSTNCM

  • Se sitúa de forma ordenada alrededor de sus cables para mantenerlos organizados y fuera de la vista
  • El conducto enrollado se abre con facilidad para insertar los cables y se vuelve a enrollar alrededor de los cables
  • El conducto tiene capacidad para cubrir varios cables (hasta 10 cables, depende del grosor de los cables)
Ver otros
  • 2 metros de longitud, fácil de cortar a medida con tijeras afiladas
  • Hecho de poliéster y nylon de calidad ligera y duradera
  • No se requieren herramientas
  • No es necesario que los cables estén desconectados del ordenador para insertarlos en el conducto de gestión de cables
19,99 € EUR sin IVA
24,19 € EUR con IVA

General

Este flexible y ligero conducto para la gestión de cables, fabricado en poliéster y nylon, constituye una solución fácil y económica de evitar el desorden de cables. Utilícelo para mantener sus cables organizados detrás del monitor de su ordenador, a la vez que facilita el acceso a los cables cuando sea necesario.

Se enrolla fácilmente alrededor de sus cables

Solo tiene que abrir el conducto enrollado para guiar sus cables a través del mismo. Este flexible conducto se enrolla automáticamente para cubrir sus cables. También se puede expandir, como sea necesario, para cubrir cables adicionales. No se requieren herramientas y no es necesario que los cables estén desconectados del ordenador para insertarlos en el conducto de gestión de cables.

Se puede cortar a cualquier medida

Mediante tijeras afiladas es posible cortar el conducto de gestión de cables a la medida que desee, para colocar sus cables ordenadamente debajo de su escritorio/mesa o centro multimedia.   

El conducto WKSTNCM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Mantenga los cables organizados detrás de su ordenador, ya sea en un entorno de oficina en una empresa u oficina en casa

Elimine el desorden de cables detrás del centro multimedia de su televisor

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Especificaciones Generales Se expande de 25mm a 38mm
Características Físicas
Altura del Producto 25 mm [1 in]
Ancho del Producto 25 mm [1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 2 m [6.6 ft]
Peso del Producto 85 g [3 oz]
Tipo de Gabinete Polyester and Nylon
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Manga para gestión de cables

Certificaciones

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Ficha(s) Técnica(s)