StarTech.com

Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de Base Lastrada

Organice y mantenga en orden cables cuyo recorrido va desde el suelo hasta su escritorio o mesa.

ID del Producto: CMVBMOD

  • La atractiva regleta flexible de gestión de cables se ajusta y se curva para mantener los cables organizados y fuera de la vista
  • Enrute sus cables desde el suelo a su escritorio, a fin de protegerlos y evitar tiranteces sobre ellos
  • Cuatro canales mantienen los cables de alimentación o datos por separado
Ver otros
  • Longitud ajustable
  • La placa base con peso queda colocada sobre el suelo para mantener fijos los cables
  • La placa base de montaje fija el gestor de cables debajo de su escritorio, mesa o mostrador
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Rendimiento
Altura máxima 1290 mm [50.8 in]
Características Físicas
Altura del Producto 1290 mm [50.8 in]
Ancho del Producto 109.5 mm [4.3 in]
Color Plata
Longitud del Producto 129 mm [5.1 in]
Peso del Producto 939.6 g [33.2 oz]
Tipo de Gabinete Plastic and Steel
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gestionador de cableado
2 - Tornillos M5x20mm
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones