Thunderbolt® 5、Thunderbolt® 4、Thunderbolt® 3は「多彩な機能を1つにまとめた USB-C® ポート」です。USB Type-C®コネクターを採用し、他の接続方式を上回るデータ速度、映像出力、電力供給、そして幅広いプロトコルに対応します。
最新のThunderbolt 5規格はThunderbolt 4の総帯域幅を2 倍に拡張し、双方向で最大80Gbpsの帯域幅、さらに映像処理が必要な用途では最大120Gbps の帯域幅に対応します。これにより、複数の 8K ディスプレイや高速外付けストレージ、高性能周辺機器などを効率的に接続可能です。
Thunderbolt ケーブル 1 本で、高速データ転送、高精細な映像出力、さらにはノートパソコンの充電に必要な電力までまとめて扱うことができます。
StarTech.com の Thunderbolt ケーブルは、高品質な素材を採用し、厳格な試験を経て製造されています。Thunderbolt の各世代にわたり、安定したパフォーマンスを提供します。