7ポートUSB 2.0ハブ Type-A接続 コンパクトタイプ

USB 2.0ポート1口を7口の外付けUSB 2.0ポートに変換

製品ID: ST7202USB

  • TAA Compliant
  • High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
  • USB 1.0/1.1デバイスと下位互換性あり
価格
¥3,218 JPY 税抜
¥3,540 JPY 税込

7ポートUSB 2.0ハブ。MacまたはPCのUSB 2.0ポート1口にUSB 2.0ポート7口を増設し、コンピュータに接続できるハイスピードUSB周辺機器の数を増やします。このハブには、ほかのUSB 2.0ハブをカスケード接続し、最大で127件のUSB 2.0デバイスに対応可能です。1台のホストに複数のUSB機器を接続できる拡張性の高いソリューションです。

この4ポートハブには、ACアダプタが付属していますが、ホストコンピュータへのUSBバス接続を介した給電も可能なので、電源コンセントの有無を心配する必要がありません。(消費電力の高いUSBデバイスを接続する場合は、付属のACアダプタをご使用下さい。)

用途

  • iPodなど、USB 2.0対応のポータブル機器を充電
  • USB 2.0ポートを増設し、より多くのデバイスを接続
  • 外付けハブでコンピュータ筐体から離れた場所にUSBポートを移動
  • 手が届きにくい場所についたUSBポートをケーブルつきのハブでアクセスしやすい場所に配置

StarTech.com の強み

  • 最大で480Mbpsのデータ転送速度をサポートするUSB 2.0互換ポート7口を増設
  • バスパワー対応。高出力USBデバイスとの接続時は、付属の外付けACアダプタを使用
  • StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています

製品番号

  • SYNNEX Japan ZU201HK
  • UPC 065030823814

互換性

認証

Warranty Information Warranty 2 Years
コネクタ 外部ポート 7 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0
1 - USB B(4ピン)
ソフトウェア OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
ハードウェア ポート 7
インターフェース USB 2.0
チップセットID Genesys Logic - GL850G
パッケージ情報 Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 8.3 in [21 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 lb [0.3 kg]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
環境条件 動作温度 0 to 70 °C
保存温度 -55 to 100 °C
湿度 20% ~ 80% 相対湿度
性能 最大データ転送速度 480 Mbps
MTBF 68,587 hours
電源 電源 ACアダプタ同梱
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1000mA
出力電圧 5 DC
出力電流 2A
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
消費電力(W) 10
特記 / 必要条件 システムおよびケーブル要件 USBポート1口に空きがあること。
箱に含まれているもの パッケージ内容 1 - 7ポートUSB 2.0ハブ
1 - USB 2.0ケーブル
1 - ACアダプタ
1 - 取扱説明書
物理的特徴 製品重量 2.7 oz [77 g]
ブラック
エンクロージャタイプ プラスチック
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル

データシート

製品サポート

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。
トップに戻る