取扱店

4ポートUSB 2.0ハブ/メタル業務用USB-Aハブ (4x USB-A)/ESD保護/サージ保護/動作温度範囲-40℃から80℃/DINレール、壁面、デスク下への取付可能

4ポートUSB 2.0ハブ/メタル業務用USB-Aハブ (4x USB-A)/ESD保護/サージ保護/動作温度範囲-40℃から80℃/DINレール、壁面、デスク下への取付可能

最大85度まで使用可能| 15kV気中放電 | 8kV接触放電 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480Mbps

製品ID: HB20A4AME

製品ページへ戻る
トップに戻る
待つ...