製品検索

取扱店

産業用8ポートギガビットイーサネット対応レイヤ2スイッチ 4ポートPoE+給電対応 堅牢型コンパクトGbE L2マネージスイッチ DINレール/ウォールマウント対応RJ45/LAN Layer2スイッチ IP30規格/-40°から75°まで対応

産業用8ポートギガビットイーサネット対応レイヤ2スイッチ 4ポートPoE+給電対応 堅牢型コンパクトGbE L2マネージスイッチ DINレール/ウォールマウント対応RJ45/LAN Layer2スイッチ IP30規格/-40°から75°まで対応

レイヤー2インテリジェント対応イーサネットスイッチ(IP30準拠)を使って最大8台のGbE(そのうち、4つはPoE+対応)機器を接続

製品ID: IES81GPOEW

製品ページへ戻る
待つ...
トップに戻る