StarTech.com

HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

HDMIソースを直接VGAモニタ(プロジェクタ)に接続し、別途アダプタが不要な3mアダプタケーブル

製品ID: HD2VGAMM10

  • 長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
  • HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
  • 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
もっと見る
  • 1920x1200のビデオ解像度に対応
  • デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
  • アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
  • プラグアンドプレイ実装
¥5,364 JPY 税抜
¥5,900 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 HDMI
AV出力 VGA
オーディオ なし
チップセットID Chrontel - 7101A
性能
最大アナログ解像度 1920 x 1200
最大ケーブル長 118.1 in [3000 mm]
最大デジタル解像度 最大 1920 x 1200 @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 6.1 oz [171.8 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [17 mm]
Package Length 36 in [91.5 cm]
Package Width 7.8 in [19.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6.7 oz [190 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m HDMI® - VGA アダプタケーブル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HD2VGAMM3
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

HDMIソースを直接VGAモニタ/プロジェクタに接続してケーブル周りをすっきり保つ90cm変換アダプタ

¥5,346 税抜
¥5,880 税込
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HD2VGAMM6
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

アダプタ不要の1.8mケーブルを使って、HDMIソースに直接VGAモニタ/プロジェクタを接続

¥5,558 税抜
¥6,113 税込

別売アクセサリー