StarTech.com

A/V Module for Conference Table Connectivity Box with HDMI over CAT5/CAT6

Boardroom Video Connectivity | HDBaseT™ Certified | 4K | HDMI®, VGA and DisplayPort™

製品ID: MOD4AVHDBT

  • 会議室、教室、ミーティングスペースでのAV接続に便利
  • ノートパソコンの近くにあるHDMIディスプレイにプレゼンテーション内容を表示。70m離れたディスプレイまでHDMI信号を延長
  • 最後に接続した(または電源を入れた)ノートパソコンに自動的に出力するAVモジュール
もっと見る
  • メニューや入力選択の手間が不要。ノートパソコンのビデオ出力をHDMIに変換するAVモジュールでビデオ接続を簡略化
  • 単独ソリューションとして、またはStarTech.com接続ボックス製品(シングルまたはダブルモジュール)と併用
¥60,858 JPY 税抜
¥65,726 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 VGA
3.5 mmオーディオ
HDMI
DisplayPort
AV出力 HDMI
HDBaseT
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
チップセットID Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
アスペクト比 16:9
ワイド画面サポート あり
対応解像度 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
最大アナログ解像度 1920 x 1200 60Hz
最大デジタル解像度 3840x2160(4K)@30Hz(10.6m - HDMI出力)
1920 x 1080(1080p)@60 Hz(15.2m - HDMI出力)
3840x2160(4K) @30Hz(35m - HDBaseT出力)
1920 x 1080(1080p)@60Hz(70m - HdBaseT出力)
最大距離 70 m / 230 ft
コネクタ
コネクタA 2 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Input
2 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Input
2 - RJ-45 メス
1 - DisplayPort(20ピン) メス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス Output
1 - RJ-45 メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - DisplayPort(20ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
特記 / 必要条件
注意 VGA(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
DisplayPort(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
HDMI(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはパッシブです。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.4 A
出力電圧 5 DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
湿度 10% ~ 85%(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ブラック
製品幅 0 in [0 mm]
製品重量 0 oz [0 g]
製品長さ 0 in [0 mm]
製品高さ 0 in [0 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.3 in [21 cm]
Package Length 9.8 in [25 cm]
Package Width 3.9 in [10 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - AVモジュール
1 - ユニバーサルACアダプタ
3 - 電源クリップ(日本/北米、欧州、イギリス)
1 - 取り付け金具
4 - 設置金具用ネジ(M5 x 20mm)
8 - モジュール用ネジ(#6-32 x 3/16")
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

A/V Module for Conference Table Connectivity Box with HDMI over CAT5/CAT6
MOD4AVHDBT
A/V Module for Conference Table Connectivity Box with HDMI over CAT5/CAT6

Boardroom Video Connectivity | HDBaseT™ Certified | 4K | HDMI®, VGA and DisplayPort™

¥60,858 税抜
¥65,726 税込

別売アクセサリー