StarTech.com

DVI - DisplayPort 変換ディスプレイアダプタ USBバスパワー対応 1920x1200

DVI対応コンピュータをDisplayPortモニタ/プロジェクタに接続するDVI - DisplayPortコンバータ

製品ID: DVI2DP2

  • DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供
  • USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ
  • DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ
  • 1920x1200の解像度でHDビデオに対応
¥5,634 JPY 税抜
¥6,197 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 DVI-D
AV出力 DisplayPort
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
チップセットID Mega Chip - STDP2600
性能
MTBF 1,040,762時間
Video Revision DisplayPort 1.2
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
最大デジタル解像度 1920 x 1200 at 60Hz
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス Input
1 - DisplayPort(20ピン) メス Output
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度 40%-50%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 10 in [254 mm]
ブラック
製品幅 5.6 in [14.3 cm]
製品重量 5.3 oz [150 g]
製品長さ 6.8 in [17.2 cm]
製品高さ 1.3 in [3.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [17 mm]
Package Length 10 in [25.4 cm]
Package Width 1.3 in [34 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 oz [64 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DVI - DisplayPort アダプタ
1 - 610mm USB延長ケーブル

認証

関連製品

DVI - HDMI 変換ディスプレイアダプタ USBオーディオ対応 1080p
DVI2HD
DVI - HDMI 変換ディスプレイアダプタ USBオーディオ対応 1080p

HDMIディスプレイ/プロジェクタをDVI-Dコンピュータに接続。USB経由でオーディオと給電に対応

¥8,624 税抜
¥9,486 税込
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p
DVI2VGAE
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p

DVI-D対応ノートパソコン/デスクトップコンピュータをVGAディスプレイ/プロジェクターに接続

¥5,239 税抜
¥5,762 税込