StarTech.com

1.8m DisplayPort®-DVI変換ケーブル ディスプレイポート オス DVI-D オス 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

製品ID: DP2DVI2MM6

  • PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
  • ソフトウェアやドライバは不要
  • オールインワンケーブル設計
  • ラッチ付きDisplayPortコネクタポート
¥3,524 JPY 税抜
¥3,805 JPY 税込
サポート

概要

DisplayPortビデオカード/ソースにDVIディスプレイまたはプロジェクターを接続するDisplayPort® - DVIアダプタケーブル。1.8m の接続距離をカバーする本ケーブルは、オスDVIコネクタとDisplayPortコネクタを備えており、別ケーブル経由のアダプタを使わずに、ビデオカードとディスプレイを直接接続することができます。

本DP - DVIケーブルは、DisplayPort対応モニタにアップグレードする費用をかけず、既存のDVIディスプレイを最大限に活用できる便利で費用対効果の高いソリューションです。 高品質な造りの本ケーブルは最大解像度1920×1200、HDTVでは1080pに対応しています。

本製品は、DP++(DisplayPort++)ポートを必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI信号もポートを介してパススルーすることができます。 StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • ビデオソースをケーブル一本でプロジェクターやディスプレイに直接接続するソリューション
  • ソフトウェアやドライバをインストールする手間と時間が不要なプラグアンドプレイ設計
  • HD品質を損なわず最大解像度1920x1200 / 1080pに対応

用途

他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続

既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用

娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
特記 / 必要条件
注意 DVIおよびHDMI信号のパススルーにはビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++)ポートが必要
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 5.6 oz [158 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m DisplayPort - DVIケーブル (オス/オス)

認証

関連製品

DsiplayPort - DVI変換ケーブルアダプタ  91cm 1920x1200 ディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス)
DP2DVI2MM3
DsiplayPort - DVI変換ケーブルアダプタ  91cm 1920x1200 ディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス)

パソコンを短めのアダプタケーブルを使って直接モニターに接続し、ケーブル周りをスッキリ

¥3,437 税抜
¥3,711 税込
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort®-DVI変換ケーブル ディスプレイポート オス DVI-D オス 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥5,730 税抜
¥6,188 税込
DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200
DP2DVIS
DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200

コンピュータのシングルモードDisplayPort出力ポートにDVIモニタを接続

¥5,328 税抜
¥5,754 税込
DisplayPort®-DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-DVI-I変換ケーブル 1920x1200
¥2,001 税抜
¥2,161 税込
91cm DisplayPort - DVIアクティブケーブル ディスプレイポート(オス)-DVI-D (オス) 変換ケーブル 1920x1200
DP2DVIMM3BS
91cm DisplayPort - DVIアクティブケーブル ディスプレイポート(オス)-DVI-D (オス) 変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort ‐ DVIアクティブ変換アダプタ (91cm)。デスク周りをすっきりさせる短めケーブル

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
1.8m DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ ディスプレイポート/DP (オス) - DVI-D (オス) 1920x1200 ブラック
DP2DVIMM6BS
1.8m DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ ディスプレイポート/DP (オス) - DVI-D (オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応PCを DVIディスプレイに接続するアクティブケーブル(1.8m)

¥6,418 税抜
¥6,931 税込
DisplayPort®-DVI デュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP オス-DVI-D メス 2560x1600
DP2DVID2
DisplayPort®-DVI デュアルリンク アクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/DP オス-DVI-D メス 2560x1600

DVIデュアルリンクディスプレイをDisplayPort®ビデオソースに接続、高解像度出力に対応

¥21,702 税抜
¥23,438 税込
DisplayPort - DVI 変換コネクタ/アダプタ 入力:ディスプレイポート (オス) 出力:DVI-I (メス)
¥2,801 税抜
¥3,025 税込

別売アクセサリー

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。