×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

製品ID: DP2VGAMM6

ケーブル1本で、VGAモニタをDisplayPort搭載コンピュータに接続

製品の特長
  • オールインワンケーブルデザイン

  • PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p

  • ソフトウェアやドライバが不要

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP DELLJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥5,574 JPY 税抜
¥6,019 税込

ID: DP2VGAMM6

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

VGA対応ディスプレイをDisplayPortビデオカード/ソースに接続するDisplayPort - VGA変換ケーブル 。 本ケーブルは、1.8m の距離をカバーし、オスのVGAコネクタと、オスのDisplayPortコネクタを各1本ずつ備えています。

本DisplayPort / VGAアダプタケーブルは、モニタ最大解像度1920x1200およびHDTV解像度1080pをサポートします。DVIディスプレイを活用しながら、最先端のDisplayPortビデオソースを使用することができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット
  • ケーブルの管理がしやすいオールインワン ケーブル
  • 最大解像度1920×1200、HDTVでは1080pに対応する見やすい画面
  • ソフトウェアやドライバのインストールが不要。既存のVGAディスプレイに簡単接続
よくあるご質問

FAQを見る...

用途
  • 既存のVGAディスプレイと新型DisplayPortモニタを併用
  • あらゆるVGAモニタ/プロジェクターに手間要らずで接続できるDisplayPort - VGAケーブル
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル Cable Adapter
オーディオ なし
コネクタメッキ ゴールド
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大ケーブル長 6 ft [1.8 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ブラック
製品重量 4.2 oz [120 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m DisplayPort - VGAケーブル (オス/オス)
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM3B

91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,126 税抜
¥4,456 税込

DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
DP2VGA3

DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort 1.2対応パソコンを VGA モニタやプロジェクターに接続

¥3,390 税抜
¥3,661 税込

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)
DP2VGAA

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,756 税抜
¥4,056 税込

DisplayPort®-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200

¥3,568 税抜
¥3,853 税込

1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6B

1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,586 税抜
¥4,952 税込

3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM10B

3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,926 税抜
¥5,320 税込

4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM15B

4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,501 税抜
¥5,941 税込

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m
DP2VGAAMM2M

DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,169 税抜
¥5,582 税込

DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m
DP2VGAAMM3M

DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,008 税抜
¥5,408 税込

VGAケーブル (11)

VGA to 2x VGA Video Splitter Cable – M/F
VGASPL1VV

30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オス-2x VGA メス 分配器

1つのVGAソースから2つのVGAディスプレイへ映像信号を出力

¥1,930 税抜
¥2,084 税込

4.5m VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

¥1,310 税抜
¥1,414 税込

4.5m 小型VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
MXT101LP15

4.5m 小型VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

¥2,177 税抜
¥2,351 税込

ビデオケーブル アダプタ (2)

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス
GC1515MFRA2

VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オス- VGA(D-Sub15ピン) メス

VGAポートのまわりにスペースを作るアダプタ。タイトなスペースでのVGAケーブル接続が可能

¥1,360 税抜
¥1,468 税込

小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)

¥581 税抜
¥627 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。