StarTech.com

1.8m Mini Displayport®-DVI変換ケーブル ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-DVI-D(オス)変換アダプタ

Mini-DisplayPort®搭載PC/Mac®にDVIディスプレイを接続

製品ID: MDP2DVIMM6

  • オールインワンケーブルデザイン
  • PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
  • ソフトウェア/ドライバ不要
  • Intel® Thunderbolt™ 対応
¥4,124 JPY 税抜
¥4,453 JPY 税込
サポート

概要

PC/Mac®のMini DisplayPort出力とDVIモニタをつなぐ変換ケーブル。 Mini DisplayPort と DVI の間に費用対効果の高いリンクを提供し、モニタのアップグレードに費用をかける必要がありません。 この使いやすいMini DisplayPort / DVIケーブルは、他にコンバータやアダプタを必要とせず、ドライバやソフトウェアのインストールも不要です。

本製品は、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。

本製品は、DP++(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI信号もポートを介してパススルーすることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 使いやすく、配線管理が簡単なオールインワン ケーブル
  • 最大解像度1920x1200(PC)、1080(HDTV)の高画質映像に対応
  • ソフトウェアやドライバのインストールが不要。手間をかけずに簡単に既存のDVIディスプレイに接続

用途

Mini DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルを活用し既存のDVIディスプレイの使用を継続

DisplayPort搭載のMacBook/ iMacでDVIモニタを使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 DVI
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
性能
最大ケーブル長 6 ft [1.8 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++ (DisplayPort++)ポート
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ブラック
製品重量 3.2 oz [90 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [90 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1 - 1.8m Mini DisplayPort - DVIケーブル - オス/オス

認証

関連製品

91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM3B
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック

Mini-DisplayPort®搭載PC/Mac®にDVIディスプレイを接続。機器回りをすっきりまとめる91cmの短めケーブル(ブラック)

¥1,852 税抜
¥2,000 税込
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM10B
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

長めの3mケーブルでDVIディスプレイをMini DisplayPort対応のPC/MAC®に接続するアダプタ(ブラック)

¥4,148 税抜
¥4,479 税込
Mini DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-DVI-D(メス) 1920x1200
¥5,328 税抜
¥5,754 税込
Mini Displayport®-DVI変換アダプタ ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-DVI-I(メス)変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥1,921 税抜
¥2,074 税込
Mini DisplayPort®-DVI変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-DVI-I(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥1,921 税抜
¥2,074 税込
Mini Displayport®-DVI変換アダプタ ミニディスプレイポート/ Mini DP-DVI変換ケーブル Mini DisplayPort® オス-DVI-I メス
¥1,921 税抜
¥2,074 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM6BS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,534 税抜
¥7,056 税込
1.8m Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM3BS
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

¥5,600 税抜
¥6,048 税込
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200
MDP2DVIMM10W
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200

長めの3mケーブルでDVIディスプレイをMini DisplayPort対応のPC/MAC®に接続するアダプタ(ホワイト)

¥4,148 税抜
¥4,479 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2DVIMM6WS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,534 税抜
¥7,056 税込
1.8m Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200
MDP2DVIMM3W
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200

Mini-DisplayPort®搭載PC/Mac®にDVIディスプレイを接続。機器回りをすっきりまとめる91cmの短めケーブル(ホワイト)

¥1,852 税抜
¥2,000 税込
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

¥5,600 税抜
¥6,048 税込

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。