×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

製品ID: MDP2HDMM2MW

Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続して、ケーブル周りをスッキリ

製品の特長
  • 最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質

  • 2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり

  • プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放

その他特徴 . . .
  • HDMI 4K / 30Hzサポート

  • プラグ アンド プレイインストール

  • 外付け電源不要

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥3,094 JPY 税抜
¥3,341 税込

ID: MDP2HDMM2MW

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

Mini DisplayPort™-HDMI®変換アダプタケーブル(2m)。mDPを搭載したMacBookやUltrabook™ノートパソコンをHDMIディスプレイやプロジェクタにケーブル1本で接続できます。本パッシブアダプタは、ウルトラHD 4Kまでの解像度をサポートしており、Thunderbolt I/OポートでサポートしているDisplayPortに直接接続した場合にはThunderbolt™にも対応します。

驚異的な画質

この変換アダプタケーブルでMini DisplayPortをHDMIに変換することにより、1080pの解像度の4倍という卓越した画質を維持できます。

また、本アダプタは、解像度の低いディスプレイやビデオソースとも下位互換性があります。1080pおよび720pのハイデフィニション解像度もサポートしているので、将来4Kビデオセットを利用する機会が訪れるまでの間、既存の環境のままでいることができます。

簡単セットアップ

簡単でシンプルな実装のため、本mDP-HDMI変換アダプタは、Mini DisplayPortビデオソースからディスプレイのHDMIポートへ直接接続します。外部からの電力供給とビデオケーブルを別途必要とする一部の変換ドングルとは異なり、電源を必要としません。

すっきりした設置

長さ2mの変換アダプタケーブルで余分のないコンパクトな接続が実現し、整然としたプロ仕様の設置を保証します。短かめのケーブルを必要とする実装には、1m mDP-HDMIケーブル(MDP2HDMM1MW)で実装上のニーズに合わせて適切なケーブル長を選択することができます。

おしゃれなホワイトの本アダプタは、Macとの相性が抜群です。StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット
  • 4K / 30Hzの解像度に対応した驚異の画質
  • コンピュータからディスプレイに直接接続するケーブルを使うことで、アダプタで問題となるケーブル引き回しの乱雑さを解消
  • 外部電源を必要としないプラグアンドプレイ式ケーブルアダプタで、電源を必要とするアダプタの煩わしさから解放
用途
  • 教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続
  • 長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用
  • 自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装
  • DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
アダプタスタイル Adapter
オーディオ あり
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
業界標準 DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大ケーブル長 78.7 in [2000 mm]
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス Output
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10%-85%
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ホワイト
製品幅 1.6 in [41 mm]
製品重量 2.1 oz [60 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - mDP-HDMI変換アダプタケーブル
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MB

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルを使って、お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥2,644 税抜
¥2,855 税込

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MW

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルで、Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続し、ケーブル周りをスッキリ

¥2,644 税抜
¥2,855 税込

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
DP2HDMM1MB

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルを使って、お使いのパソコンを直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥3,319 税抜
¥3,584 税込

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
DP2HDMM2MB

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

お使いのパソコンを直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥3,423 税抜
¥3,696 税込

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM2MB

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥3,094 税抜
¥3,341 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。