StarTech.com

91cm DisplayPort - DVIアクティブケーブル ディスプレイポート(オス)-DVI-D (オス) 変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort ‐ DVIアクティブ変換アダプタ (91cm)。デスク周りをすっきりさせる短めケーブル

製品ID: DP2DVIMM3BS

  • DisplayPort - DVIアクティブ変換
  • 1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
  • 最大解像度1920x1200対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
¥5,174 JPY 税抜
¥5,587 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 DVI
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID Parade - PS171
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
最大ケーブル長 3 ft [0.9 m]
最大デジタル解像度 1920 x 1200
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 2014年以前に製造されたDVIデュアルリンク対応モニターを本アダプタと使用した場合、対応解像度が制限される場合があります。
Apple Cinema Displayには本製品は対応していません。
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 2.6 oz [74.9 g]
製品長さ 3 ft [0.9 m]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [91.6 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - アクティブDisplayPort - DVIアダプタ

認証

関連製品

91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM3BS
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

¥5,267 税抜
¥5,688 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM6BS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,146 税抜
¥6,637 税込
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

¥5,267 税抜
¥5,688 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2DVIMM6WS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,146 税抜
¥6,637 税込