StarTech.com

1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

製品ID: DP2VGAMM6B

  • DisplayPort - VGAアクティブ変換
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
¥4,586 JPY 税抜
¥4,952 JPY 税込
サポート

概要

DisplayPort搭載デスクトップ/ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクターに直接つなげるDisplayPort-VGAアクティブ変換ケーブル。別途アダプタやケーブルは不要です。従来型のVGAモニタやプロジェクターと最新のDisplayPort対応コンピューターを併用できる費用対効果の高いソリューションです。

最大1920x1200の表示解像度に対応しており、高画質を維持したまま、DisplayPortビデオソース信号をVGAに変換できます。

本製品には、StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

StarTech.comのメリット

  • DisplayPortソースをVGAディスプレイやプロジェクターに直接接続。別途アダプタやケーブルは不要
  • DisplayPortコンピューターをVGAモニタやプロジェクターに接続し、機器のアップグレードコストを削減

用途

既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続

VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する

DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
チップセットID Analogix - 9832
性能
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (Output)
最大ケーブル長 6 ft [1.8 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (Input)
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ブラック
製品幅 1.4 in [35 mm]
製品重量 4.1 oz [117 g]
製品長さ 72.4 in [1840 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort™- VGAアダプタケーブル

認証

関連製品

91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM3B
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,126 税抜
¥4,456 税込
DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort 1.2対応パソコンを VGA モニタやプロジェクターに接続

¥3,390 税抜
¥3,661 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)
DP2VGAA
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,756 税抜
¥4,056 税込
DisplayPort®-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
¥3,568 税抜
¥3,853 税込
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

ケーブル1本で、VGAモニタをDisplayPort搭載コンピュータに接続

¥5,574 税抜
¥6,019 税込
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM10B
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,926 税抜
¥5,320 税込
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM15B
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,169 税抜
¥5,582 税込
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,008 税抜
¥5,408 税込

別売アクセサリー

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。