StarTech.com

91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

製品ID: DP2VGAMM3B

  • DisplayPort - VGAアクティブ変換
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
¥3,881 JPY 税抜
¥4,191 JPY 税込

概要

DisplayPort対応デスクトップ/ノートパソコンをVGAモニタやプロジェクターに接続するDisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル。近接機器に直接つなげることができ、ケーブル周りをすっきりさせます。また、別途アダプタを購入するコストをかける必要がありません。

本変換ケーブルは最大1920x1200の表示解像度をサポートしており、画質を維持したまま、DisplayPortビデオソース信号をVGAに変換します。

本製品には、StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

StarTech.comのメリット

  • DisplayPortソースをVGAディスプレイやプロジェクターに直接接続。別途アダプタやケーブルは不要
  • DisplayPortコンピューターをVGAモニタやプロジェクターに接続し、機器のアップグレードコストを削減
  • ケーブル周りをすっきりさせる短めケーブル

用途

既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続

VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用

DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 VGA
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID Analogix - 9832
性能
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (Output)
最大ケーブル長 3 ft [0.9 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (Input)
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 2.8 oz [79 g]
製品長さ 36 in [915 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [90 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort™- VGAアダプタケーブル

認証

関連製品

1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6B
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,312 税抜
¥4,656 税込
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM10B
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,633 税抜
¥5,003 税込
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM15B
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,174 税抜
¥5,587 税込
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ブラック)

¥3,098 税抜
¥3,345 税込
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM6B
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ブラック)

¥2,710 税抜
¥2,926 税込
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ブラック)

¥2,419 税抜
¥2,612 税込
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM15B
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する4.5mケーブル(ブラック)

¥5,174 税抜
¥5,587 税込
91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ホワイト)

¥3,098 税抜
¥3,345 税込
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM6W
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ホワイト)

¥2,710 税抜
¥2,926 税込
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ホワイト)

¥2,419 税抜
¥2,612 税込
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM15W
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(4.5m ホワイト)

¥5,174 税抜
¥5,587 税込