StarTech.com

91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

製品ID: MDP2DVIMM3BS

  • Mini DisplayPort - DVIアクティブ変換
  • 1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
  • DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
もっと見る
  • 最大解像度1920 x 1200対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
¥5,600 JPY 税抜
¥6,048 JPY 税込
サポート

概要

Mini DisplayPort - DVIアクティブアダプタケーブル(91cm)。 Mini DPビデオソース(ノートパソコン、Macbook®、Ultrabook™ など)を近くにあるDVIモニタやプロジェクタに直接接続することができます。別途アダプタを購入する必要がなく、少ない配線量で機器まわりをすっきり保ちます。

このDP - DVIアダプタは、マルチモード(DP++)とシングルモードのDisplayPort信号をサポートし、あらゆるMini DisplayPort出力との互換性を提供します。パッシブアダプタとは異なり、ATI® Eyefinityなど、マルチモードDP++信号の出力をサポートしていないグラフィックスカードにも対応します。

Intel® Thunderbolt™と互換性があり、 Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合、最大で1920x1200の解像度をサポートします。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:

このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。

StarTech.comのメリット

  • 他にビデオケーブルを使用せずMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイに接続できるケーブルと一体型のアダプタ
  • Mini DisplayPort対応コンピュータをDVIモニタ/プロジェクタに接続しアップグレードコストを回避
  • 機器周りをすっきり保つ短めケーブル

用途

ATI® EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用

DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続

DVIモニタを外付けディスプレイとして使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
コンバータタイプ ケーブルアダプタ
チップセットID Parade - PS171
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
最大ケーブル長 3 ft [0.9 m]
最大デジタル解像度 1920 x 1200
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 2014年以前に製造されたデュアルリンク DVIモニタを本アダプタと使用した場合、対応解像度が制限される場合があります。
本アダプタは、Apple Cinema Displayと一緒に使用することができません。
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 3.3 oz [93.2 g]
製品長さ 36.2 in [920 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [84 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - アクティブDisplayPort - DVIアダプタ

認証

関連製品

91cm DisplayPort - DVIアクティブケーブル ディスプレイポート(オス)-DVI-D (オス) 変換ケーブル 1920x1200
DP2DVIMM3BS
91cm DisplayPort - DVIアクティブケーブル ディスプレイポート(オス)-DVI-D (オス) 変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort ‐ DVIアクティブ変換アダプタ (91cm)。デスク周りをすっきりさせる短めケーブル

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
1.8m DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ ディスプレイポート/DP (オス) - DVI-D (オス) 1920x1200 ブラック
DP2DVIMM6BS
1.8m DisplayPort - DVIアクティブ変換ケーブルアダプタ ディスプレイポート/DP (オス) - DVI-D (オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応PCを DVIディスプレイに接続するアクティブケーブル(1.8m)

¥6,418 税抜
¥6,931 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM6BS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,534 税抜
¥7,056 税込
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200
MDP2DVIMM3WS
91cm Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200

短めの90cmケーブルで機器周りをすっきり保つMini DisplayPort - DVI アクティブアダプタ

¥5,600 税抜
¥6,048 税込
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2DVIMM6WS
1.8m Mini DisplayPort - DVI 変換アクティブアダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をDVIディスプレイに接続する1.8mアクティブケーブル

¥6,534 税抜
¥7,056 税込

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。