StarTech.com

1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ホワイト)

製品ID: MDP2VGAMM6W

  • Active Mini DisplayPort - VGA変換
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
  • DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
¥2,881 JPY 税抜
¥3,111 JPY 税込
サポート

概要

Mini DisplayPort対応デバイス(デスクトップ/ノートパソコン、Mac®、Ultrabook™など)をVGAモニタやプロジェクターに接続するアクティブ変換アダプタ。別途アダプタを購入する必要がなく、VGA機器をMini DisplayPort対応コンピュータで使用できる費用対効果の高いソリューションを提供します。スタイリッシュな白いデザインでMac®コンピューターと相性抜群です。

この変換アダプタは、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。また、最大1920x1200の表示解像度をサポートしているため、画質を損ねることなく、DisplayPortビデオソース信号をVGAに変換できます。

本製品には、StarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポートが付いています。

StarTech.comのメリット

  • Mini DisplayPortコンピューターをVGAモニタやプロジェクターに接続し、機器のアップグレードコストを削減
  • 最新のMini DisplayPortコンピューターをVGAモニタやプロジェクターに接続し、機器のアップグレードコストを削減します
  • Mac®コンピューターと相性抜群の全体が白く統一されたデザイン

用途

VGAモニタをMini DisplayPort出力ポートに接続し、外付けディスプレイとして使用

Mini DisplayPortコンピューターをVGAプロジェクタにつなぎ会議室や講堂でのプレゼンテーションで利用

既存のVGAディスプレイ機器(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン、Mac、 Ultrabookなど)に接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 VGA
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID Analogix - 9832
性能
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (Output)
最大ケーブル長 6 ft [1.8 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (Input)
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ホワイト
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 3.2 oz [90 g]
製品長さ 36 in [915 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort -VGA変換アダプタケーブル

認証

関連製品

91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ホワイト)

¥3,293 税抜
¥3,556 税込
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ホワイト)

¥2,572 税抜
¥2,777 税込
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM15W
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(4.5m ホワイト)

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ブラック)

¥3,293 税抜
¥3,556 税込
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM6B
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ブラック)

¥2,881 税抜
¥3,111 税込
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ブラック)

¥2,572 税抜
¥2,777 税込
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM15B
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する4.5mケーブル(ブラック)

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM3B
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,126 税抜
¥4,456 税込
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6B
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,586 税抜
¥4,952 税込
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM10B
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,926 税抜
¥5,320 税込
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM15B
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,501 税抜
¥5,941 税込

製品サポート

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。