StarTech.com

3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

製品ID: MSTDP123HD

  • MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ
  • DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要
  • 最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化
もっと見る
  • VESAおよびDisplayPort認証
  • Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
¥18,929 JPY 税抜
¥20,443 JPY 税込

概要

DisplayPort™ (DP) 1.2 搭載のWindows®コンピュータ(ノート、デスクトップ)に3台のHDMI® モニタを接続できるMSTハブ。

複数スクリーンによる作業効率の向上

最近のコンピュータは、これまでになく携帯性に優れた設計になっています。これに伴い、ビデオ出力オプションが少なくなり、搭載スクリーンも小型化が進んでいます。このMSTハブは、外付けディスプレイを3台追加し、コンピュータ小型化に伴う上記の問題を2つとも解決し、マルチタスクしやすい環境を提供します。 

複数スクリーンによる作業効率の向上

様々な環境に合わせてディスプレイを構成

このMSTハブを使用し、デスクトップ画面を複数の外付けモニタに拡張したり、別々のコンテンツをストリーミングできます。また、デジタルサイネージなど、リモートビュー用途で同じイメージを複数のディスプレイに表示することも可能です。

3台のモニターに表示される生産性ソフトウェア

 

システムリソースに大きな負荷をかけずに驚きのビデオ品質を実現

MST技術は、既存のビデオカードを使用し、システムリソースの使用を最小限に抑えながら、4K解像度を実現します。前例のないパフォーマンスを提供するMSTは、グラフィックデザイン、ゲーム、医療用画像処理などの高解像度アプリケーションに最適です。

注意: DisplayPort 1.1ビデオカードを使用する場合、本製品はスプリッタとして機能します。すべてのディスプレイでビデオソースを自動的にミラーリングし、解像度は制限されます。

本製品は、プラグアンドプレイ式インストールに対応しており、セットアップに手間がかかりません。StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:MSTは、取り付けたすべてのディスプレイで21.6 Gbpsを共有します。1つのポートでより高い解像度を使用すると、残りのポートで利用できる帯域幅が制限されます。ご使用のセットアップでの最適な解像度を求めるには、以下のガイドラインを参照してください。一部のグラフィックアダプタではMSTサポートに限りがあり、合計で3台を超える複数ディスプレイには対応しません。3台以上の追加モニタがある場合、4台目から無効になります。一部のモニタでは解像度が制限されます。

平均的な解像度帯域幅割り当て

1920x1080 (HD 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (4KウルトラHD) @30hz - 43%

Note: 100%を超えた場合、機能が制限されます。

サポートされる解像度構成の例

スクリーン 1 解像度
スクリーン 2 解像度
スクリーン 3 解像度
帯域幅割合トータル
1920x1200 @60hz (30%) 1920x1200 @60hz (30%) 1920x1200 @60hz (30%) 90%
2560x1440 @60hz (35%) 2560x1440 @60hz (35%) 1920x1200 @60hz (30%) 92%
2560x1600 @60hz (38%) 2560x1600 @60hz (38%) 1920x1080 @60hz (22%) 98%
3840x2160 @30hz (43%) 1920x1200 @60hz (30%) 1920x1080 @60hz (22%) 95%
3840x2160 @30hz (43%) 3840x2160 @30hz (43%) None 86%

サポートされない解像度構成の例

スクリーン 1 解像度
スクリーン 2 解像度
スクリーン 3 解像度
帯域幅割合トータル
2560x1600 @60hz (38%) 2560x1600 @60hz (38%) 1920x1200 @60hz (30%) 106%
3840x2160 @30hz (43%) 2560x1600 @60hz (43%) 1920x1200 @60hz (30%) 116%
3840x2160 @30hz (43%) 2560x1600 @60hz (43%) 2560x1440 @60hz (35%) 121%
3840x2160 @30hz (43%) 3840x2160 @30hz (43%) 3840x2160 @30hz (38%) 124%

用途

1つの画面にウェブサイトなどの参照データを表示し、別の画面を編集に使用

DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用

DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成

解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集

横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示

2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
オーディオ あり
チップセットID MegaChips - STDP4320
ポート 3
性能
ワイド画面サポート あり
対応解像度

(注意): MSTは21.6 Gbpsの帯域幅を接続したディスプレイ間で共有します。高解像度対応ディスプレイを使用した場合、残りのポートに割り当てられる帯域幅が制限されます。お使いのディスプレイで最適な解像度を実現するために、下記のガイドラインをご利用下さい。

平均的解像度における割り当て可能な帯域幅

1920x1080 (HD 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

(注意): 100%を超えた場合、機能が制限されます。

最大デジタル解像度 3840 x 2160 @30hz
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10, 8.1, 8
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 110V-240V AC
入力電流 0.5 A
出力電圧 5 DC
出力電流 3A
消費電力(W) 15
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 50 - 90%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.6 in [66 mm]
製品重量 4.6 oz [131 g]
製品長さ 4.5 in [114 mm]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 17.9 oz [506 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort - HDMI x3 MST ハブ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
1 - クイックインストールガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10, 8.1, 8

認証

関連製品

2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP122DP
2ポートMSTハブ DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥11,721 税抜
¥12,658 税込
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP123DP
3ポートMSTハブ DisplayPort - 3x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥17,177 税抜
¥18,551 税込
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTDP124DP
4ポートMSTハブ DisplayPort - 4x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥22,559 税抜
¥24,363 税込
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP122DP
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥11,721 税抜
¥12,658 税込
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP123DP
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

¥17,489 税抜
¥18,888 税込
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP124DP
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥21,306 税抜
¥23,010 税込
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP124DP
4ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 4x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

4台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥21,306 税抜
¥23,010 税込
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP122DP
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

2台のディスプレイを1口のmDP 1.2ポートに接続するアダプタ

¥11,721 税抜
¥12,658 税込
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
MSTMDP123HD
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

3台のディスプレイを単一のMini DisplayPort1.2ポートに接続するアダプタ

¥18,929 税抜
¥20,443 税込

別売アクセサリー