StarTech.com

DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort 1.2対応パソコンを VGA モニタやプロジェクターに接続

製品ID: DP2VGA3

  • ソフトウェアやドライバが不要
  • 小型軽量設計
  • 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
¥3,189 JPY 税抜
¥3,444 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ なし
性能
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 3.9 in [100 mm]
ブラック
製品幅 1.5 in [37 mm]
製品重量 1.2 oz [34 g]
製品長さ 9.1 in [230 mm]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.5 oz [43 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort-VGAアダプタ

認証

関連製品

DisplayPort®-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
¥3,356 税抜
¥3,624 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)
DP2VGAA
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,532 税抜
¥3,814 税込
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

ケーブル1本で、VGAモニタをDisplayPort搭載コンピュータに接続

¥5,244 税抜
¥5,663 税込
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM3B
91cm DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを91cmケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥3,881 税抜
¥4,191 税込
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200
DP2VGAMM6B
1.8m DisplayPort®-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort対応コンピューターを1.8mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,312 税抜
¥4,656 税込
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM10B
3m DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル DP(ディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

3mケーブルでDisplayPort対応PCをVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥4,633 税抜
¥5,003 税込
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック
DP2VGAMM15B
4.5m DisplayPort™-VGA変換ケーブル ディスプレイポート/ DP (オス) - VGA(オス) 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応コンピューターを4.5mケーブルでVGAモニタ/プロジェクタに接続

¥5,174 税抜
¥5,587 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥4,862 税抜
¥5,250 税込
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥4,709 税抜
¥5,085 税込

別売アクセサリー