StarTech.com

3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

長めの3mケーブルでDVIディスプレイをMini DisplayPort対応のPC/MAC®に接続するアダプタ(ブラック)

製品ID: MDP2DVIMM10B

  • 1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
  • PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
  • DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
¥3,902 JPY 税抜
¥4,214 JPY 税込

概要

Mini DisplayPort® - DVIアダプタケーブル。Mini DPビデオソース(デスクトップPC、Ultrabookなどノートパソコン)を直接DVIモニタ/プロジェクタに接続し、Mini DisplayPort対応のモニタにアップグレードするコストを回避します。

ケーブル長3m、オス-オス接続のコネクタは、直接Mini DisplayPortソースをDVIディスプレイに接続し、他にケーブルは必要ありません。

Intel® Thunderbolt™と互換性があり、 Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合、1920x1200(WUXGA)の解像度をサポートします。

このアダプタは、デュアルモード DisplayPort ポート(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタです。これは、DVI および HDMI信号のポートパススルーが可能であることを意味します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • Mini DisplayPortソースを1本のオス-オスケーブルでDVIモニタやプロジェクターに直接接続

用途

既存のDVIディスプレイ機器(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続

DVIモニタを外付けディスプレイとして使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 DVI
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ なし
チップセットID NXP - 3361
性能
ワイド画面サポート あり
最大ケーブル長 10 ft [3 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI®信号をパススルーするために必要とするDP++ (DisplayPort++)ポート
環境条件
保存温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ブラック
製品幅 1.5 in [38 mm]
製品重量 4.9 oz [140 g]
製品長さ 120.1 in [3050 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.7 oz [162 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort®-DVIアダプタ

認証

関連製品

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort®-DVI変換ケーブル ディスプレイポート オス DVI-D オス 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥5,390 税抜
¥5,821 税込
DisplayPort®-DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-DVI-I変換ケーブル 1920x1200
¥2,016 税抜
¥2,177 税込
DisplayPort®-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
¥3,356 税抜
¥3,624 税込
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM3B
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック

Mini-DisplayPort®搭載PC/Mac®にDVIディスプレイを接続。機器回りをすっきりまとめる91cmの短めケーブル(ブラック)

¥1,742 税抜
¥1,881 税込
1.8m Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200
¥1,891 税抜
¥2,042 税込
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200
MDP2DVIMM10W
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル ホワイト Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920 x 1200

長めの3mケーブルでDVIディスプレイをMini DisplayPort対応のPC/MAC®に接続するアダプタ(ホワイト)

¥3,902 税抜
¥4,214 税込
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200
MDP2DVIMM3W
91cm Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル ホワイト 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200

Mini-DisplayPort®搭載PC/Mac®にDVIディスプレイを接続。機器回りをすっきりまとめる91cmの短めケーブル(ホワイト)

¥1,742 税抜
¥1,881 税込
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック
MDP2DVIMM10B
3m Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタケーブル Mini DP/ミニディスプレイポート(オス) - DVI-D(オス) 1920x1200 ブラック

長めの3mケーブルでDVIディスプレイをMini DisplayPort対応のPC/MAC®に接続するアダプタ(ブラック)

¥3,902 税抜
¥4,214 税込
1.8m Mini DisplayPort™-DVI変換ケーブル 1x ミニディスプレイポート/ Mini DP(オス)-1x DVI-D(オス)変換アダプタ 1920x1200 ブラック
¥1,891 税抜
¥2,042 税込