StarTech.com

3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

製品ID: MDP2DPDVHD

  • Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換
  • 最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応
  • ソフトウェア/ドライバ不要
もっと見る
  • コンパクトなデザイン
  • Intel® Thunderbolt™ 対応
¥4,194 JPY 税抜
¥4,529 JPY 税込

概要

Mini DisplayPort ® (mDP®)入力信号をDisplayPort / DVI / HDMI出力信号に変換する多機能アダプタ。ケーブル1本で3種類のインターフェイスに対応するコンパクトなアダプタです。

1本の変換アダプタでMini DisplayPort搭載PC/Macを大部分のディスプレイに接続できるため、様々なディスプレイハードウェアがあるビジネス環境に最適です。互換性を確保するために新しくディスプレイを購入する必要がありません。ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ式アダプタなので、実装が簡単で汎用性の高いソリューションとなっています。

Connect to any HDMI or VGA Display

このアダプタは、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合)。

Maximize portability

ビデオソースがサポートしている場合、オーディオパススルーを行うことができます。 サポート状況についてはビデオソースの取扱説明書を確認してください。

StarTech.comでは2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 1本のアダプタでMini DisplayPortに3種類の出力信号と互換性を持たせディスプレイ選択肢を拡張
  • 持ち運びに便利で作業スペースの邪魔にならないコンパクト設計

用途

娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適

既存のDVI、HDMI®、DisplayPort®対応モニタと新型Mini DisplayPort®デバイスを併用

Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 DisplayPort
DVI-D
HDMI
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド
最大デジタル解像度 DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - DisplayPort(20ピン) メス
1 - DVI-D(25ピン) メス
1 - HDMI(19ピン) メス
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10~85%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 1.7 oz [47 g]
製品長さ 9.4 in [240 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2 oz [56 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - MDP - DP / DVI / HDMIアダプタ

認証

関連製品

トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K
MDPVGDVHD4K
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥9,752 税抜
¥10,532 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ
MDP2HDVGA
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト
MDP2HDVGAW
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,194 税抜
¥4,529 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,307 税抜
¥2,491 税込

別売アクセサリー