StarTech.com

Mini DisplayPort®-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタに接続

製品ID: MDP2VGAW

  • PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
  • ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ
  • Intel® Thunderbolt™ 対応
¥2,278 JPY 税抜
¥2,460 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ なし
業界標準 DisplayPort 1.1a
性能
最大アナログ解像度 1920x1200
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40~85%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 4.7 in [120 mm]
ホワイト
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 1 oz [28.5 g]
製品長さ 7.1 in [180 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.5 oz [42 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort®-VGAアダプタ

認証

関連製品

Mini DisplayPort® 1.2-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200
¥2,278 税抜
¥2,460 税込
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)
MDP2VGAA
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)

MacまたはPCをVGAディスプレイと個別の3.5mmオーディオ出力に接続

¥3,903 税抜
¥4,215 税込
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ブラック)

¥3,098 税抜
¥3,345 税込
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM6B
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ブラック)

¥2,710 税抜
¥2,926 税込
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル Mini DP(ミニディスプレイポート)/オス - D-Sub15ピン/オス 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ブラック)

¥2,419 税抜
¥2,612 税込
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック
MDP2VGAMM15B
4.5m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ブラック

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する4.5mケーブル(ブラック)

¥5,174 税抜
¥5,587 税込
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 3m ミニディスプレイポート(オス) - VGA(オス)
¥4,711 税抜
¥5,087 税込
91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(91cm ホワイト)

¥3,098 税抜
¥3,345 税込
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM6W
1.8m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(1.8m ホワイト)

¥2,710 税抜
¥2,926 税込
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/Mini DP (オス)-VGA (オス) 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクタに接続する3mケーブル(ホワイト)

¥2,419 税抜
¥2,612 税込
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト
MDP2VGAMM15W
4.5m Mini DisplayPort™-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (オス) コンバータ 1920x1200 ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタ / プロジェクターに接続(4.5m ホワイト)

¥5,174 税抜
¥5,587 税込

別売アクセサリー