StarTech.com

Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ UltraBook対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz

HDMI®ディスプレイをMini DisplayPort®ビデオソースに接続

製品ID: MDP2HD4KS

  • 最大表示解像度4K対応
  • DisplayPort 1.2規格に完全準拠
  • HDMI 4K @ 30 Hzサポート
  • DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
もっと見る
  • 小型軽量設計
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 外付け電源不要
  • Mini DisplayPortアクティブ変換
¥3,672 JPY 税抜
¥3,965 JPY 税込

概要

Mini DisplayPort 対応の Ultrabook™、タブレット、ノートパソコン(ThinkPadT440シリーズなど)をHDMIディスプレイに接続するアダプタ。Mini DisplayPort 1.2とHDMI 4K @ 30 Hzと互換性があり、4K高画質と付随するデジタルオーディオ7.1chサラウンドサウンドをサポートしています。Microsoft Surface™ Pro 2/3/4、 Surface 3、Surface Book のアクセサリとして最適なmDP アダプタです。

このmDP - HDMI変換アダプタは、4K解像度に対応し、HD(1080P)の4倍という卓越した画像品質を保持しながらDisplayPortをHDMIに変換することができます。前世代のDisplayPort 1.0/1.1規格とも下位互換性があり、その場合の最大解像度は1080pとなります。

本Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタは、別途ソフトウェアやドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイ式インストールで、セットアップに手間がかかりません。また、場所を取らない軽量設計のため持ち運びに非常に便利です。

本mDPアダプタは、アクティブ変換を行うので、あらゆるDisplayPort出力と互換性が確保されます。Mini DisplayPortをHDMIに変換する際、4K高画質を保持するには、アクティブビデオ変換が必要となります。この製品はマルチモードのDP++信号出力にに対応していないグラフィックカード(ATI Eyefinityなど)との互換性を確保するため、解像度1080pのビデオ出力でも理想的です。

本Mini DisplayPort - HDMIコンバータはDisplayPortビデオ信号を出力するIntel® Thunderbolt™デバイスと互換性があります。

本製品には、StarTech.comの2年間保証と無期限技術サポートが付いています。

StarTech.comのメリット

  • 近未来のディスプレイ技術、4K高画質に対応する現在最も鮮明なビデオ出力
  • DisplayPort 1.2/1.1/1.0規格対応、最高の互換性を提供
  • 外付け電源不要、持ち運びが便利な小型軽量設計

用途

4K HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続

BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)用にノートPCと共に携帯

Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
ポート 1
業界標準 DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン)
コネクタB 1 - HDMI(19ピン)
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10%-85%
物理的特徴
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
ブラック
製品重量 0.6 oz [16 g]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini-DisplayPort - HDMIアクティブ型変換アダプタ

認証

関連製品

Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ Ultrabook対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz
¥3,672 税抜
¥3,965 税込
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでMini DisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥4,236 税抜
¥4,574 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K(30Hz)対応
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K(30Hz)対応

mDPコンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し機器周りをすっきり保つ3mケーブル

¥3,319 税抜
¥3,584 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K(30Hz)対応
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K(30Hz)対応

mDPコンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し機器周りをすっきり保つ5mケーブル

¥3,911 税抜
¥4,223 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルを使って、お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥2,644 税抜
¥2,855 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM2MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥3,094 税抜
¥3,341 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MW
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルで、Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続し、ケーブル周りをスッキリ

¥2,644 税抜
¥2,855 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM2MW
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続して、ケーブル周りをスッキリ

¥3,094 税抜
¥3,341 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI®(メス)コンバータ 1920x1200
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥2,010 税抜
¥2,170 税込

別売アクセサリー