StarTech.com

DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック

DisplayPort対応PC/Mac® をHDMI、VGA、DVI ディスプレイに接続

製品ID: DP2VGDVHD

  • DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ
  • 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 小型設計
  • 持ち運びに便利な軽量設計
¥7,578 JPY 税抜
¥8,184 JPY 税込
サポート

概要

DisplayPort対応コンピュータ(デスクトップおよびUltrabook™などのノートパソコン)をVGA、DVI、HDMIディスプレイに接続する変換アダプタ。コンパクトなスリー・イン・ワン ソリューションです。 

大部分のディスプレイ、テレビ、プロジェクターに対応できる汎用性の高いコンバータは、外出時や職場でのBYOD(私物デバイスの持ち込み) に最適なプラグアンドプレイ式ソリューションです。最も良く使用されている3つのインターフェースから選択できるため、外出先の会議室などで、どの接続ポートが使用できるか事前に分からなくても大丈夫です。

Connect to any available display device

最大 1920x1200(1080p)の表示解像度に対応しており、画質を維持したままDisplayPortビデオソース信号をVGA、HDMI、DVIに変換し、DisplayPort対応コンピューターとのシームレスな接続を実現します。

小型軽量設計のコンバータは、ノートPCケースに軽く納まる大きさです。

Maximize portability

StarTech.com では、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 小型軽量設計で外出時や職場での持ち運びに便利
  • DisplayPortをVGA、HDMI、DVIに変換するスリー・イン・ワンタイプのアダプタであらゆるディスプレイに対応

用途

常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応

BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続

DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 DisplayPort
AV出力 DVI
HDMI
VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200/1080p
最大デジタル解像度 1920x1200/1080p
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) メス
1 - HDMI(19ピン) メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
特記 / 必要条件
注意 本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみ対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
HDMIポートはパッシブポートです。
DVI-D ポートはパッシブポートです。
VGA ポートはアクティブポートです。
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10~85%相対湿度
物理的特徴
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 2 oz [56 g]
製品長さ 11.2 in [284 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort - HDMI/VGA/DVI変換アダプタ
1 - インストール・ガイド

認証

関連製品

トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,453 税抜
¥2,649 税込
DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200
DP2DVIS
DisplayPort®-DVIアクティブ変換アダプタ ディスプレイポート/ DP オス-DVI-D メス 1920x1200

コンピュータのシングルモードDisplayPort出力ポートにDVIモニタを接続

¥5,328 税抜
¥5,754 税込
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応
DP2HD4K60S
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでDisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥5,014 税抜
¥5,415 税込
DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
DP2VGA3
DisplayPort™ 1.2-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort 1.2対応パソコンを VGA モニタやプロジェクターに接続

¥3,390 税抜
¥3,661 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ
¥7,578 税抜
¥8,184 税込
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K
MDPVGDVHD4K
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥10,369 税抜
¥11,198 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ
MDP2HDVGA
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

¥4,037 税抜
¥4,359 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト
MDP2HDVGAW
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

¥4,037 税抜
¥4,359 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,461 税抜
¥4,817 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト
¥7,578 税抜
¥8,184 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。

シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。

注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。

DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。