×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

製品ID: DP2HD4K60S

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでDisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

製品の特長
  • 4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供

  • 小型軽量設計による優れた携帯性

  • DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単

  • 外付け電源不要

その他特徴 . . .
  • プラグアンドプレイ実装

  • HDMI 2.0ディスプレイ対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥5,014 JPY 税抜
¥5,415 税込

ID: DP2HD4K60S

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

DisplayPort - HDMI®アダプタ。DP搭載機器からHDMIビデオ出力に対応し、4K@60HzのUltra HD解像度をサポートしています。

4K@60Hz対応の驚きの画質

このアダプタは、DisplayPortに内蔵のビデオ機能を活かし、4K 60Hzディスプレイに驚きのUHD超高画質を提供します。リソース消費が大きなアプリケーションを使用する際でも、マルチタスクが容易になります。

4K対応DisplayPort - HDMIアダプタの多くでは、30Hzのリフレッシュレートにしか対応していませんが、本製品は60Hzで3840 x 2160pの最大出力解像度をサポートしており、HDMI 2.0ディスプレイで使用可能です。HDMI 2.0サポートにより最大18Gbpsの帯域に対応するこのアダプタは、4Kビデオの編集など高解像度が必要な用途に最適なソリューションです。

このアダプタは1080pディスプレとの下位互換性もあり、家庭やオフィスのより低い解像度のテレビやプロジェクタで使用することも可能です。

小型軽量設計で究極の携帯性を発揮

このビデオアダプタはコンパクトかつ軽量設計で携帯性に優れています。ノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まり、ポータブルDP機器に最適なアクセサリです。

このポータブルアダプタはまた、オフィスのコンピュータでも便利に使えるソリューションです。社員のBYOD(私物デバイス持ち込み)でHDMI機器に接続できるため、HDMIディスプレイを共有するホットデスク、会議室プロジェクタでのノートパソコン画面共有などに適しています。

プラグアンドプレイ対応のアクティブアダプタで簡単セットアップ

このDPアダプタはアクティブ変換に対応し、あらゆるDisplayPort出力との互換性を提供します。DisplayPortをHDMIに変換する際、4K解像度を保持するにはアクティブ変換機能が必要となります。アプティブDPアダプタは、マルチモード DP++信号出力に対応していないグラフィックスカード(ATI Eyefinity™など)でも使用できるため、1080p解像度の出力にも適しています。

このDisplayPort - HDMIアダプタは、プラグアンドプレイに対応しソフトウエアやドライバが不要なため、セットアップが簡単です。

注:60 Hzで4Kの解像度を得るには、DisplayPort 1.2出力とHDMI 2.0に対応するディスプレイが必要です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

よくあるご質問

FAQを見る...

用途
  • 4K@60Hz対応のHDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続
  • 会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続
  • DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル Adapter
オーディオ あり
コンバータタイプ フォーマットコンバータ
チップセットID Parade - PS176
ポート 1
業界標準 DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
性能
オーディオ仕様 7.1 サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
特記 / 必要条件
注意 このビデオアダプタは、RedMere™ 技術を使用するケーブルとは互換性がありません。
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 -25°Cから85°Cで80% - 95%
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 7.7 in [195 mm]
製品重量 1 oz [27 g]
製品長さ 8.5 in [215 mm]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DisplayPort - HDMIアダプタ
Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ UltraBook対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz

¥3,672 税抜
¥3,965 税込

Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応
MDP2HD4K60S

Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでMini DisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥4,236 税抜
¥4,574 税込

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 1m
HDMM1MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 1m

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥1,956 税抜
¥2,112 税込

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 2m
HDMM2MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 2m

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥2,103 税抜
¥2,271 税込

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 3m
HDMM3MP

プレミアム ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) 4K/60Hz 3m

認定ケーブルでエラーのない多機能HDMI接続に対応

¥2,876 税抜
¥3,106 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。