StarTech.com

トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

製品ID: MDPVGDVHD4K

  • スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI
  • 携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能
  • 4K対応で驚きの画質を実現
もっと見る
  • DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel® Thunderbolt™デバイス互換
  • VESA規格準拠
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 小型設計
  • 軽量設計
¥9,752 JPY 税抜
¥10,532 JPY 税込

概要

3-in-1トラベルアダプタ。Mini DisplayPort対応コンピュータをVGA、DVI、HDMI®ディスプレイに接続することができます。

このトラベルアダプタは、VESA規格に準拠し、ミニディスプレイポート(mDP)コンピュータと互換性があります。

MacBook Pro、MacBook Airに合うスタイリッシュなアダプタ

このトラベルアダプタは、丈夫なアルミ筐体に本体一体型のMini DisplayPortケーブルがついています。スタイリッシュなホワイトのアダプタは、mDP対応のデバイスと互換性があり、MacBook AirやMacBook Proと相性のよいデザインになっています。

外出中の使用を想定したオールインワン型ビデオアダプタ

このスリーインワン(3-in-1)タイプのアダプタは、外出先で接続が必要となるすべてのディスプレイに対応し、出力タイプごとに別々のアダプタを携帯する必要がありません。ノートパソコンのMini DisplayPortポートからVGA、DVI、HDMI出力のすべてに接続できるため、外出先の会議室や教室でどんなタイプのディスプレイを使用していても対応可能です。

複数ビデオ出力サポートと小型設計により、トラベル用として、またはBYOD(私物デバイス持ち込み)のオフィス環境で最適なプラグアンドプレイ ソリューションです。

イノベーティブなケーブル収納マグネット

このアダプタには、マグネット式のケーブル収納機能がついています。マグネットで分岐ケーブルをひとつにまとめ、トラベルバッグにすっきり収納することができます。

Ultra HD 4K対応で驚きの画質を実現

このトラベルアダプタのHDMI出力は、Ultra HD 4Kの解像度に対応しており、HD解像度1080pの4倍にあたる高画質を提供します。1080pや720pなど、より低い解像度との下位互換性もあり、レガシービデオ装置にも適しています。VGAおよびDVI出力でも、1920 x 1200の高解像度に対応しており、優れた画質を保持します。

このトラベルアダプタは、DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel® Thunderbolt™デバイスと互換性があります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能

BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続

VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
DVI-D
VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
性能
Video Revision DisplayPort 1.2
オーディオ仕様 HDMI出力 - 7.1 サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
一般仕様 本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
対応解像度 HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
最大アナログ解像度 1920 x 1200
最大デジタル解像度 3840 x 2160
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
1 - DVI-D(25ピン) メス Output
特記 / 必要条件
注意 HDMIポートはパッシブポートです。
DVI-D ポートはパッシブポートです。
VGA ポートはアクティブポートです。
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 40%-50%RH
物理的特徴
アクセントカラー ホワイト
ケーブル長さ 4.3 in [110 mm]
シルバー
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 4.3 oz [121 g]
製品長さ 4.1 in [103 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 6.3 oz [179 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - トラベルAVアダプタ

認証

関連製品

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ
MDP2HDVGA
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト
MDP2HDVGAW
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,194 税抜
¥4,529 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,307 税抜
¥2,491 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥1,891 税抜
¥2,042 税込
Mini DisplayPort®-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200
¥2,278 税抜
¥2,460 税込