StarTech.com

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

製品ID: MDP2HDMM2MB

  • 最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
  • 2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
  • プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放
  • HDMI 4K @ 30Hzに対応
もっと見る
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 外付け電源不要
¥2,912 JPY 税抜
¥3,144 JPY 税込

概要

Mini DisplayPort™-HDMI®変換アダプタケーブル(2m)。mDPを搭載したMacBookやUltrabook™ノートパソコンをHDMIディスプレイやプロジェクタにケーブル1本で接続できます。本製品は、ウルトラHD 4Kまでの解像度をサポートしているパッシブアダプタです。Thunderbolt I/Oポートから対応DisplayPortに直接接続する場合、Thunderboltとの互換性も提供します。

驚異的な画質

この変換アダプタケーブルでMini DisplayPortをHDMIに変換した場合、1080pの解像度の4倍という卓越した画質を維持できます。

また、本アダプタは、解像度の低いディスプレイやビデオソースとも下位互換性があります。1080pおよび720pのハイデフィニション解像度にも対応しており、既存の4Kビデオセットを長く使用できます。

簡単セットアップ

このmDP-HDMI変換アダプタはインストールが簡単で、Mini DisplayPortビデオソースからディスプレイのHDMIポートを直接接続するだけで使用できます。外部電力とビデオケーブルを別途必要とする一部の変換ドングルとは異なり、外付けAC電源は必要ありません。

すっきりした設置

長さ2mの変換アダプタケーブルで無駄のないコンパクトな接続が実現し、整然としたプロ仕様の設置を保証します。短いケーブルが必要でしたら、1m mDP-HDMIケーブル(MDP2HDMM1MB)をお選びいただくこともできます。実装のニーズに合わせて適切なケーブル長を選択することが可能です。

StarTech.comでは、2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 4K @ 30Hzの解像度に対応した驚異の画質
  • コンピュータからディスプレイに直接接続するだけなので、アダプタへのケーブル配線は必要なし
  • 外部電源を必要としないプラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ

用途

教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する

長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する

自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける

DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
業界標準 DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)
HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大ケーブル長 78.7 in [2000 mm]
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス Output
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10%-85%
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [41 mm]
製品重量 2.7 oz [75.2 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [120 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - mDP-HDMI変換アダプタケーブル

認証

関連製品

Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルを使って、お使いのパソコンやMac®を直接HDMIディスプレイに接続することにより、ケーブル周りがスッキリ

¥2,487 税抜
¥2,685 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K(30Hz)対応
MDP2HDMM3MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K(30Hz)対応

mDPコンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し機器周りをすっきり保つ3mケーブル

¥3,121 税抜
¥3,370 税込
Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ UltraBook対応 ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz
¥3,454 税抜
¥3,730 税込
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応

4K@60HzのUHD解像度をサポートするコンバータでMini DisplayPortコンピュータをHDMIディスプレイに接続

¥3,983 税抜
¥4,301 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM1MW
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

この短いケーブルで、Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続し、ケーブル周りをスッキリ

¥2,487 税抜
¥2,685 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)
MDP2HDMM2MW
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

Mac®やPCを直接HDMIディスプレイに接続して、ケーブル周りをスッキリ

¥2,912 税抜
¥3,144 税込
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K(30Hz)対応
MDP2HDMM5MB
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K(30Hz)対応

mDPコンピュータを直接HDMIディスプレイに接続し機器周りをすっきり保つ5mケーブル

¥3,678 税抜
¥3,972 税込
Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ Ultrabook対応 ホワイト ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) 4k x 2k@30Hz
¥3,454 税抜
¥3,730 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI®(メス)コンバータ 1920x1200
¥1,891 税抜
¥2,042 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥1,891 税抜
¥2,042 税込

別売アクセサリー