StarTech.com

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

製品ID: MDP2HDVGAW

  • 2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDP搭載コンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続
  • 小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能
  • 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
もっと見る
  • Intel® Thunderbolt™ 対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • 外付け電源不要
  • おしゃれなホワイトのデザインはMac®と相性抜群
¥3,797 JPY 税抜
¥4,100 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 HDMI
VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - HDMI(19ピン) メス
特記 / 必要条件
注意 HDMIポートはパッシブポートです。
VGAポートはアクティブポートです。
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40~85%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
ホワイト
製品幅 2.2 in [57 mm]
製品重量 1.1 oz [30.1 g]
製品長さ 7.5 in [190 mm]
製品高さ 0.4 in [11 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 oz [44 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPor - HDMI® / VGA変換アダプタ
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ
MDP2HDVGA
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

¥3,797 税抜
¥4,100 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K
MDPVGDVHD4K
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥9,752 税抜
¥10,532 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,194 税抜
¥4,529 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥7,127 税抜
¥7,697 税込
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,307 税抜
¥2,491 税込

別売アクセサリー