StarTech.com

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPort対応PC/Mac®をHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続

製品ID: MDP2VGDVHDW

  • スリーインワン型アダプタ - mDP - VGA/DVI/HDMI
  • 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
  • プラグ アンド プレイ式インストール
もっと見る
  • DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
  • 小型設計
  • 持ち運びに便利な軽量設計
  • おしゃれなホワイトのデザイン
¥7,578 JPY 税抜
¥8,184 JPY 税込

概要

スリーインワン型Mini DisplayPortアダプタ。Thunderbolt™搭載MacBook Pro® / MacBook Air® などのmDPソースをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続するソリューションです。プラグアンドプレイに対応し、各種ディスプレイ、テレビ、プロジェクタとの互換性を確保できるため、外出時やオフィスのBYOD(私物デバイスの持ち込み)環境に最適な小型軽量のアダプタです。

外出先の会議室で使用している接続ポートの種類が前もってわからない場合でも、すぐに持ち込み機器を接続することができます。本製品は、単一のコンパクトなアダプタで3種類の出力ポートを提供し、MacBook®のAV接続機能を拡張します。

あらゆるディスプレイ、テレビ、プロジェクタと互換

このスリーインワン型コンバータは、Intel® Thunderboltと互換性があります(Thunderbolt I/O ポートを介し、サポートされているDisplayPortに直接接続する場合)。また、コンバータケーブルは最大1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応しているため、画質の低下を招かずにMini DisplayPortビデオソースを VGA/HDMI/DVIに変換することができます。

電源アダプタ不要、小型軽量設計でノートPCバッグに軽く収まるMini DisplayPortコンバータは、外出時の携帯に最適です。

携帯に最適

スタイリッシュなホワイトのデザインの本製品は、MacBook® Pro や MacBook Air®との相性も抜群です。StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 小型軽量設計で外出時やオフィス内の移動時に便利なポータブルアダプタ
  • 1つのアダプタでMini DisplayPortをVGA、HDMI、DVIに変換し、あらゆるディスプレイに対応

用途

多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応

BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続

DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
パッシブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 DVI
HDMI
VGA
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200/1080p
最大デジタル解像度 1920x1200/1080p
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス
1 - DVI-D(25ピン) メス
特記 / 必要条件
注意 本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
HDMIポートはパッシブポートです。
DVI-D ポートはパッシブポートです。
VGA ポートはアクティブポートです。
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 10~85%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 5.9 in [150 mm]
ホワイト
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 2 oz [57 g]
製品長さ 10.6 in [270 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [10 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMI/VGA/DVIアダプタ
1 - インストール・ガイド

認証

関連製品

Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 3イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ DVI/ HDMI変換アダプタ
¥7,578 税抜
¥8,184 税込
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K
MDPVGDVHD4K
トラベルAVアダプタ(アルミ製ケース) スリーインワン(3-in-1) Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

ノートパソコンとの携帯に適したコンパクトアダプタで、外出先のあらゆるモニタ、テレビ、プロジェクタに対応

¥10,369 税抜
¥11,198 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ
MDP2HDVGA
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続

¥4,037 税抜
¥4,359 税込
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト
MDP2HDVGAW
Mini DisplayPort接続トラベルA/Vアダプタ 2イン1 ミニディスプレイポートMini DP - VGA/ HDMI変換アダプタ ホワイト

Mini DisplayPortを搭載したWindows対応パソコンやMac®をHDMIまたはVGAディスプレイに接続

¥4,037 税抜
¥4,359 税込
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)
MDP2DPDVHD
3イン1 Mini DisplayPort - DisplayPort/ DVI/ HDMI変換アダプタ ミニディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート/DVI-D/HDMI(オス)

Mini DisplayPort®デバイスとDisplayPort®、HDMI®、DVIディスプレイを接続する多機能変換ケーブル

¥4,461 税抜
¥4,817 税込
DisplayPort™-VGA/ DVI/ HDMI®変換アダプタ 3 in 1 ディスプレイポート/ DP変換ケーブル 1920x1200 ブラック
¥7,578 税抜
¥8,184 税込
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ
DP2HDVGA
トラベルAVアダプタ ツーインワン (2-in-1) DisplayPort(ディスプレイポート) - HDMI/ VGA変換アダプタ

DisplayPortを搭載したコンピュータシステムをHDMIディスプレイまたはVGAディスプレイに接続

¥2,453 税抜
¥2,649 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
Mini DisplayPort®-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200
¥2,422 税抜
¥2,615 税込