StarTech.com

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 3m ミニディスプレイポート(オス) - VGA(オス)

MacやPCのオーディオとビデオをモニタに直接接続します

製品ID: MDP2VGAAMM3M

  • オーディオケーブルやビデオケーブルをモニタの後ろに隠してスッキリ整理された職場環境を構築
  • 損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続
  • 最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質
¥5,009 JPY 税抜
¥5,409 JPY 税込
サポート

概要

仕事場をスッキリ整理

Mini DisplayPort™ - VGA変換アダプタケーブル(3m)。オーディオポートを内蔵したユニークな本製品は、VGAモニタやスピーカーをMini DisplayPort(mDP)搭載デスクトップコンピュータに接続することができます。

本アダプタケーブルを使って作業場を構築

スッキリ整理整頓された環境を作れます

デスクからごちゃごちゃしたケーブルを排除しましょう。内蔵のオーディオポートを使えば、オーディオケーブルを別途用意してモニタやスピーカーをデスクトップやノートパソコンと接続する必要がなくなります。スピーカーからオーディオケーブルをアダプタケーブルにつなぐだけで済みます。

アダプタのオーディオ機能を使うには、USB経由での電源供給が必要です。お使いのコンピュータ、モニタ、USBグロメットからMicro-USBケーブルをアダプタに接続するだけで必要な電力が得られます。

損傷したオーディオポートの代用として

このアダプタを使えば、必要な時に必要な接続ができます。お使いのコンピュータのオーディオポートが損傷したりブロックされている場合も、このアダプタケーブルで音声を出力すれば、Skype™で同僚と仕事をしたり話したりしながらビデオプレゼンテーションを観たり音楽を楽しむことができます。

このアダプタケーブルは、Thunderbolt™ I/Oポート経由でサポートしているDisplayPortに直接接続されている場合、Intel® Thunderbolt™と互換性があります。対応最大解像度は1920x1200(WUXGA)です。

StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ケーブルが邪魔にならないように、Mini DisplayPort搭載コンピュータにスピーカーやVGAモニタを接続

長さ3mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Mini-DisplayPort
AV出力 VGA
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ あり
性能
オーディオ仕様 2-channel stereo (3.5mm)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (output)
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (input)
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 40%~50%RH
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
ブラック
製品幅 1.6 in [39.7 mm]
製品重量 5.2 oz [146 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
製品高さ 0.6 in [16.5 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.9 oz [168 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m Mini DisplayPort - VGAアダプタケーブル(オーディオ付き)
1 - 0.5m Micro USBケーブル

認証

関連製品

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 3m ミニディスプレイポート(オス) - VGA(オス)
¥5,009 税抜
¥5,409 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m
DP2VGAAMM2M
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタケーブル (オーディオ対応) 2m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,169 税抜
¥5,582 税込
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m
DP2VGAAMM3M
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル(オーディオ対応) 3m

オーディオとビデオをDisplayPort搭載PCからモニタに直接接続

¥5,008 税抜
¥5,408 税込
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)
MDP2VGAA
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)

MacまたはPCをVGAディスプレイと個別の3.5mmオーディオ出力に接続

¥4,150 税抜
¥4,482 税込
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)
DP2VGAA
DisplayPort(ディスプレイポート) - VGA変換アダプタ (オーディオ対応)

PCを3.5mmオーディオ出力とともにVGAディスプレイに接続

¥3,756 税抜
¥4,056 税込

別売アクセサリー

製品サポート