StarTech.com

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(オーディオ対応) ミニディスプレイポート(オス) - VGA(メス)

MacまたはPCをVGAディスプレイと個別の3.5mmオーディオ出力に接続

製品ID: MDP2VGAA

  • VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス
  • アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能
  • 最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質
  • 場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
¥4,150 JPY 税抜
¥4,482 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

オーディオポートを搭載したユニークなMini DisplayPort™ - VGA変換アダプタ。Mini DisplayPort搭載デバイス(Microsoft Surface™ Pro 3タブレットやMacBook Airなど)をVGAディスプレイやプロジェクタにオーディオ付きで接続します。

プレゼンテーションやビデオを共有しましょう

会議室の構成は様々なため、使用できるケーブルの長さは会議室によって異なります。すべてのノートパソコンが、Mini DisplayPort(mDP)とオーディオポートを同じ側に搭載しているわけではありません。そのため、プレゼンテーションを行う際に手間取ることがあります。また、会議室によってはケーブルの長さが足りずに一部のポートに接続できない、といった事態も起こり得ます。

この便利なアダプタがあれば、オーディオポートとビデオポートをノートパソコンの同じ側に搭載することができ、必要なポートに確実にアクセスすることができます。

損傷したオーディオポートの代用として

モバイルデバイスのオーディオポートが損傷していたり他の接続によってブロックされている場合、このアダプタを使えばプレゼンテーションに必要なポートすべてを利用可能な状態にすることができます。このアダプタを介してオーディオをノートパソコンに接続すれば、どんな状況でも準備万端整えることができます。

このアダプタのオーディオ機能を使うには、ノートパソコンのUSBポートか、USBグロメットの充電ポートからアダプタに電力供給します。アダプタから伸びるMicro USBケーブルをUSBポートに差し込むだけで、プレゼンテーション時にオーディオを再生することができます。

スッキリした作業環境を作れます

このアダプタはノートパソコンやデスクトップパソコンをモニタやスピーカーに接続するのにも使えます。アダプタと接続ケーブルはモニタの背面にぴったり納まるため、すべてのデバイスを接続しても整理された環境を作れます。

どこへ行っても準備万端

このmDP - VGA変換アダプタは軽量小型設計のため携帯性に優れています。 お使いのモバイルデバイスと一緒に持ち歩くのに適したアクセサリで、ノートパソコン用バッグやキャリングケースにぴったり納まります。その携帯性に優れたデザインのおかげで、このアダプタは職場でのBYOD(私的デバイスの活用) に理想的です。

また、潜在顧客へのプレゼンテーション、現場外での教育、顧客と会うための旅行などで、現地に到着した時には準備が整った状態でプレゼンテーションを開始することができます。

この変換アダプタは、Intel® Thunderbolt™と互換性があり、Thunderbolt™ I/Oポート経由でMini DisplayPortに直接接続でき、最大解像度1920x1200(WUXGA)に対応しています。

StarTech.comでは、2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

用途

ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます

VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます

このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です

Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
アダプタスタイル アダプタ
オーディオ あり
コンバータタイプ アクティブ
性能
オーディオ仕様 2チャネルステレオ(3.5mm)
ワイド画面サポート あり
最大アナログ解像度 1920x1200 / 1080p (output)
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p (input)
コネクタ
コネクタA 1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Output
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス Input
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 40%~50%RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 1.7 in [44 mm]
製品重量 1.4 oz [40 g]
製品長さ 12 in [305 mm]
製品高さ 0.6 in [16 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2 oz [58 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort-VGAアダプタ
1 - 0.25m Micro USBケーブル

認証

関連製品

Mini DisplayPort®-VGA変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mDP/ Mini DP (オス)-VGA (メス) コンバータ 1920x1200
¥2,422 税抜
¥2,615 税込
Mini DisplayPort®-DVI変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-DVI-I(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥1,921 税抜
¥2,074 税込
Mini DisplayPort®-HDMI®変換アダプタ ミニディスプレイポート/ mini DP(オス)-HDMI(メス)コンバータ 1920x1200 ホワイト
¥2,010 税抜
¥2,170 税込
DisplayPort®-VGA変換アダプタ ディスプレイポート/ DP-VGA変換ケーブル 1920x1200
¥3,568 税抜
¥3,853 税込

別売アクセサリー

製品サポート