StarTech.com

Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 4ポートUSBハブ付き 最大90m HDBaseT規格対応 PoE/ Ultra HD 4K 対応

Ultra HD解像度4Kビデオ、IR信号、4台のUSBデバイスをパワーオーバーケーブルでリモートロケーションに延長

製品ID: ST121HDBTU

  • 送信側・受信側いずれかの単一電源で送信機と受信機両方の給電に対応し、電源が限られたロケーションまでビデオを延長
  • Ultra HD解像度(4K)対応の驚きの画質を90m離れた場所まで保持
  • 設置が簡単な取り付け金具
もっと見る
  • 1920x1200または1080pなど、HDビデオ解像度も100mまで対応
  • ソフトウェアやドライバが不要
  • Dolby® TrueHD™、DTS-HD Master Audio™に対応
¥133,618 JPY 税抜
¥146,979 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
デイジーチェーン型 なし
ポート 1
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
1280 x 720 (720p) @ 60 Hz
最大ケーブル長 0.3 ft [0.1 m]
最大デジタル解像度 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
最大距離 100 m / 330 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - USB Mini-B(5ピン) メス
1 - RJ-45 メス Output
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 12 DC
出力電流 1.5 A
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80 %相対湿度(結露なし)
物理的特徴
製品幅 3 in [75 mm]
製品重量 10.8 oz [306 g]
製品長さ 4 in [10.2 cm]
製品高さ 0.9 in [2.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.3 in [85 mm]
Package Length 11.8 in [30 cm]
Package Width 9.6 in [24.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 lb [1.6 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機
1 - カテゴリ6ケーブル対応HDMI受信機
1 - IR ブラスター
1 - IR レシーバ
1 - USBケーブル
2 - フットパッド セット
2 - 電源アダプタ
2 - 取り付け金具
1 - クイックインストールガイド

認証

関連製品

HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

受信機でケーブル給電を使用し、単一のカテゴリ5e/6ケーブルでHDMI®を最長70mまで延長

¥29,510 税抜
¥32,461 税込
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長
ST121HDBTPW
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長

CAT5/CAT6のケーブルを用いてHDMI信号と電力を最長100m離れたレシーバーに延長(給電機能対応)

¥54,094 税抜
¥59,503 税込
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応
ST121UTPHD2
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応

標準Cat5ケーブルを使用しHDMI®ビデオ・オーディオ信号を延長。RS232シリアルおよび赤外線制御対応

¥60,668 税抜
¥66,734 税込

別売アクセサリー