StarTech.com

壁面埋め込み型Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー コンセントプレート型延長器 送信機・受信機セット PoE対応 最大50m 1080p

カテゴリ5e/6ケーブルでHDMIを50m延長する壁面設置用エクステンダ。受信側または送信側の単一電源から全体に給電

製品ID: ST121HDWP

  • 壁面用プレートですっきりとしたプロ仕様の設置
  • 受信側・送信側のどちらか一端でしか電源がいらないパワーオーバーケーブル技術
  • 標準カテゴリ5ケーブルでHDMIを50m延長
  • 1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応
  • 壁裏ターミナル電源または外付け電源アダプタのオプション電源構成
¥22,168 JPY 税抜
¥24,384 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
デイジーチェーン型 なし
ポート 1
配線 カテゴリ5 UTP以上
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大ケーブル長 164 ft [50 m]
最大デジタル解像度 1920x1200 or 1920x1080 (1080p)
最大距離 50 m / 165 ft
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-45 メス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - RJ-45 メス
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.5 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5 A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0% ~ 80 %相対湿度(結露なし)
物理的特徴
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 15.1 oz [428 g]
製品長さ 4.1 in [10.5 cm]
製品高さ 1.7 in [4.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.6 in [65 mm]
Package Length 9.2 in [23.4 cm]
Package Width 6.1 in [15.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.2 lb [0.5 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 壁面設置用HDMIエクステンダ
1 - 壁面設置用HDMI受信機
1 - 電源アダプタ
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMIエクステンダー延長器 CAT5e/CAT6ケーブル対応 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

受信機でケーブル給電を使用し、単一のカテゴリ5e/6ケーブルでHDMI®を最長70mまで延長

¥29,510 税抜
¥32,461 税込
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 最大100m HDBaseT規格対応 Power over Ethernet/ IR/ RS232/ 10/100 Ethernet/ 4K 対応
ST121HDBT5
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 最大100m HDBaseT規格対応 Power over Ethernet/ IR/ RS232/ 10/100 Ethernet/ 4K 対応

カテゴリ5/6ケーブルでHDMI信号を100mまで延長。10/100ネットワーク、赤外線・シリアル制御、ケーブル給電対応

¥80,889 税抜
¥88,977 税込
光ファイバーHDMIエクステンダー IRコントロール 光ファイバーケーブル(SC-SC)使用 最大800m 1920x1200/1080p
¥120,783 税抜
¥132,861 税込
1ポートHDMIエクステンダー延長器 Cat5e/Cat6ケーブル対応 UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長
¥16,528 税抜
¥18,180 税込
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応
ST121UTPHD2
Cat5対応HDMIディスプレイエクステンダー(延長器) オーディオ対応 最大100mまで延長 RS232/赤外線(IR)制御対応

標準Cat5ケーブルを使用しHDMI®ビデオ・オーディオ信号を延長。RS232シリアルおよび赤外線制御対応

¥60,668 税抜
¥66,734 税込
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長
ST121HDBTPW
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長

CAT5/CAT6のケーブルを用いてHDMI信号と電力を最長100m離れたレシーバーに延長(給電機能対応)

¥54,094 税抜
¥59,503 税込

別売アクセサリー