×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
HDMIリピーター 最大14m 4K/60Hz対応
HDMI®リピーター & 増幅器 | USBバスパワー対応 | 7.1ch オーディオ対応 | YUV 4:4:4
製品ID: HDBOOST4K2
- ビデオソースから14mの距離で4K/60Hz解像度の鮮明な画質をサポート
- 1080p以下の解像度と下位互換性あり
- HDMI認証ケーブル2本で使用可能
- HDCP 2.2をサポート
- 7.1chサラウンドオーディオに対応
¥6,781 JPY 税抜
¥7,459 JPY 税込
4K HDMI®対応シグナルブースター。HDMIケーブルを使用して14mまでHDMI信号を増幅・延長します。
4K画質のUHDビデオを保持
HDMIを標準のビデオケーブルで長距離延長する場合、HDMI 2.0デバイスの高い解像度は数メートルで保持できなくなります。このエクステンダを使用すると、HDMI 2.0の解像度(4K/60Hz)を14mまで保持することができます。より低いリフレッシュレートではさらに長い距離に対応し、4K/30Hzでは30mまで延長可能です。
このシグナルブースターは、両端にHDMI認証のケーブル2本(それぞれ長さ7m)をつないで使用します。
手軽な導入
小型のHDMI信号増幅器は、目立たないように設置することができます。HDMI認証ケーブルでビデオ信号を延長するインラインブースターは、カテゴリ5またはカテゴリ6のケーブル敷設を行う高価な拡張システムに代わる費用対効果に優れたソリューションとなります。
複数の距離をサポート
様々な延長距離に対応する4Kリピーターは、部屋によって距離要件が異なる環境で便利です。企業の会議室、学校の教室、病院の待合室など大型施設で複数の機器を展開する場合に最適です。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
注意:4K/60Hzの解像度を得るには、ビデオソース、ディスプレイ、ケーブルでHDMI 2.0に対応している必要があります。
用途
- 4Kビデオ信号を14mまで増幅
- 教室、オフィス、会議室などでHDMIビデオ信号の強度を増幅
- LANケーブルを使わずに、標準HDMIケーブルを使ってビデオ信号を増幅
製品番号
UPC Code
065030883795
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
AV入力 | HDMI | |
AV出力 | HDMI | |
オーディオ | あり | |
デイジーチェーン型 | なし | |
ラック取り付け可能 | なし | |
配線 | HDMI | |
性能 | ||
Video Revision | HDMI 2.0 | |
オーディオ仕様 | DTS Dolby Digital(ドルビーデジタル) |
|
ワイド画面サポート | あり | |
帯域幅 | 18Gbps | |
最大距離 | 14 m / 45 ft | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - HDMI(19ピン) メス Input | |
コネクタB | 1 - HDMI(19ピン) メス Output | |
電源 | ||
プラグタイプ | USB Micro-B | |
消費電力(W) | <2.5 | |
電源 | 非同梱(通常用途では必要ありません) | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
動作温度 | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
湿度 | 5% - 90% RH | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 52.000 | |
製品重量 | 15.000 | |
製品長さ | 1.1 in [2.9 cm] | |
製品高さ | 13.700 | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 30.000 | |
Package Length | 170.000 | |
Package Width | 140.000 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 113.000 | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - HDMIシグナルブースター | |
1 - Micro USB 電源ケーブル(30cm) | ||
1 - クイックスタート ガイド |
関連製品
¥12,783 税抜
¥14,061 税込
¥5,097 税抜
¥5,606 税込
¥13,612 税抜
¥14,973 税込
別売アクセサリー
¥554 税抜
¥609 税込
¥640 税抜
¥704 税込
製品サポート
Manuals
-
HDBOOST4K2_QSG.pdf
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
HDBOOST4K2_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。