×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cat5対応VGAビデオディスプレイ延長器/エクステンダーセット 最大80m延長
Cat5ケーブルを使用してVGA信号をリモートディスプレイまで延長送信
製品ID: ST121UTPEP
VGA信号ソースから最長80m離れたリモートVGAディスプレイ/プロジェクターに接続できるCat5使用ビデオエクステンダ。受信機と送信機のセットでVGAソース信号を標準イーサネットケーブル(カテゴリ5e以上のUTPケーブル、RJ45コネクタ端)で送信。送信側と受信側を単一接続で結ぶエンド・ツー・エンドソリューションを提供します。
必要な電源アダプタは1本のみ、用途に合わせ受信側と送信側のどちらにでも取り付けられる便利で費用対効果の高い製品です。
受信機用の取り付け金具が同梱されており、ケーブル周りをすっきりさせながら受信機を設置することができます。
StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置
- 金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適
- 工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長
- 会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適
- 展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
+ もっと見る- 元に戻す
StarTech.comのメリット
- 電源アダプタが2ついらない設計。用途に合わせ受信側または送信側の一端のみで電源を使用
- VGAディスプレイの接続距離を80m延長できるのでより柔軟な機器配置が可能
- 壁、机、キャビネット等、様々な場所にすっきりと設置できる取り付け金具を同梱
製品番号
SYNNEX Japan
ZU20065
UPC Code
065030835398
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
オーディオ | なし | |
デイジーチェーン型 | なし | |
ポート | 1 | |
配線 | Cat 5 UTP | |
性能 | ||
対応解像度 | 1920x1200 @ 50m(164ft) 1280x1024 @ 80m(260ft) |
|
最大距離 | 80 m / 260 ft | |
コネクタ | ||
リモートユニットコネクタ | 1 - RJ-45 メス | |
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス | ||
ローカルユニットコネクタ | 1 - RJ-45 メス | |
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス | ||
特記 / 必要条件 | ||
注意 | 解像度はケーブルの品質と距離により異なります。 カテゴリ5e UTPケーブルを推奨します。 | |
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | M | |
出力電圧 | 12V DC | |
出力電流 | 0.6A | |
消費電力(W) | 7.2 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | アルミ | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 5.4 in [13.8 cm] | |
製品重量 | 9.3 oz [263 g] | |
製品長さ | 3.9 in [10 cm] | |
製品高さ | 1 in [2.5 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 2.4 in [60 mm] | |
Package Length | 12.4 in [31.5 cm] | |
Package Width | 5.5 in [14 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 28.1 oz [795 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - VGAカテゴリ5経由トランスミッター | |
1 - VGAカテゴリ5経由レシーバー | ||
1 - 実装用取り付け金具(ネジ含む) | ||
1 - VGAケーブル | ||
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリアで使用可能) | ||
1 - 取扱説明書 |
別売アクセサリー
製品サポート
Manuals
-
ST121UTPEP_JA.pdf
日本語
- 言語を選択してください: 日本語
-
ST121UTPEP_Manual.pdf
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
ST121UTPEP_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。