StarTech.com

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器 1080p対応 自動/優先切替機能付き

HD画質と自動ポート選択に対応し、手間のかからないHDMI接続を実現するスイッチ

製品ID: VS221HDQ

  • 自動切り替え
  • 優先スイッチ
  • マニュアル制御コンソール内蔵
  • EDIDエミュレーション
  • ビデオ接続エミュレーション
もっと見る
  • ビデオ解像度1080pに対応
  • 取り付け金具同梱
¥11,817 JPY 税抜
¥12,998 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
ポート 2
ラック取り付け可能 あり
配線 HDMI
性能
オーディオ仕様 7.1サラウンドサウンド
対応解像度 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
最大デジタル解像度 1920x1200 / 1080p
最大距離 10 m / 33 ft
コネクタ
コネクタA 2 - HDMI(19ピン) メス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ソース#1 アクティブ
1 - ソース#2 アクティブ
電源
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.6 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.5 A
消費電力(W) 18
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0%~80%
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ブラック
製品幅 2.6 in [65 mm]
製品重量 10.2 oz [290 g]
製品長さ 6.1 in [15.6 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [72 mm]
Package Length 11.6 in [29.4 cm]
Package Width 7.8 in [19.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 30.1 oz [853 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - HDMI自動スイッチ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)
1 - リモートコンソール
1 - フットパッドセット
1 - 取り付け金具セット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き
VS222HDQ
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き

HD画質と自動ポート選択に対応し、手間のかからないHDMI接続を実現するスイッチ

¥16,528 税抜
¥18,180 税込
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応
VS440HDMI
4入力4出力HDMIマトリックススイッチ 4x4 HDMI切替分配器 オーディオ/RS232対応

4つの個別HDMI®オーディオビデオ信号を4台のディスプレイで共有・切り替え

¥94,141 税抜
¥103,555 税込

別売アクセサリー